MAX3461
MAX3461
量产+5V、失效保护、20Mbps、PROFIBUS RS-485/RS-422收发器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
MAX3460-MAX3464为用于RS-485及RS-422通信用高速差分总线接收器,该系列芯片按符合TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-485-A、V.11和X.27标准设计。传送器符合PROFIBUS规范,54Ω负载时输出电平+2.1V、20Mbps数据速率且输出定时偏差小于2ns。每个器件内置一路三态差分线路驱动器和一路差分线路接收器。器件采用+5V电源运行,并带有真失效保护电路,当接收器输入开路或短路时输出均为逻辑高电平。这使得当传送器被禁止时,所有连接在端接了的总线上的接收器输出为逻辑高电平。
所有器件均为1/4单位负载接收器输入阻抗,允许128个收发器接入总线。在多落点、时钟分配应用中,驱动器和接收器的传输延迟保证低于20ns。驱动器短路电流限制和热关断保护驱动器不受过高功率耗散的损伤。驱动器和接收器分别为高电位和低电位使能,可以直接在外部连接在一起用做方向控制。
应用
- 高速RS-422通信
- 高速RS-485通信
- 工业控制局域网
- 电平转换器
- PROFIBUS应用
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3461ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX3461ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX3461ESD+ | 量产 | |
MAX3461ESD+T | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX3461ESD+ | 量产 | |
MAX3461ESD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3461的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论