MAX3390E

量产

±15kV ESD保护、1µA、16Mbps、双/四路、低电压电平转换器,UCSP封装

业内尺寸最小的电平转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 保证的数据速率选项
    • 230kbps
    • 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +5.5V)
    • 10Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
    • 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +2.5V且+2.5V ≤ VL = VCC ≤ +3.3V)
  • 双向电平转换(MAX3372E/MAX3373E与MAX3377E/MAX3378E)
  • 工作电压VL低至+1.2V
  • I/O VCC端线上±15kV ESD保护
  • 三态输出模式下1µA极低电源电流
  • 低静态电流(130µA典型)
  • UCSP、TDFN、SOT23和TSSOP封装
  • 热短路电路保护
MAX3390E
±15kV ESD保护、1µA、16Mbps、双/四路、低电压电平转换器,UCSP封装
MAX3372E、MAX3373E、MAX3374E、MAX3375E、MAX3376E、MAX3377E、MAX3378E、MAX3379E、MAX3390E、MAX3391E、MAX3392E、MAX3393E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器 2
MAX3370 量产 1µA、2Mbps、低电压电平转换器,SC70和µDFN封装
MAX3371 量产 1µA、2Mbps、低电压电平转换器,SC70和µDFN封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3390e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览