MAX3384E

量产

±15kV ESD保护、3.0V至5.5V、低功耗、高达250kbps、真RS-232收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 为RS-232 I/O引脚提供ESD保护
    • ±15kV——人体模型
    • ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
    • ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
  • 不会发生闩锁
  • 电源电流:300µA
  • 低功耗关断:1µA
  • 支持250kbps数据速率
  • V+上存在3kΩ负载时,退出关断模式的时间为250µs
  • 支持6V/µs摆率
  • 在关断模式下,发射器和接收器输出为高阻抗
  • 符合低至3.0V的EIA/TIA-232规范
MAX3384E
±15kV ESD保护、3.0V至5.5V、低功耗、高达250kbps、真RS-232收发器
MAX3384E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3384E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览