MAX3373E
量产±15kV ESD保护、1µA、16Mbps、双/四路、低电压电平转换器,UCSP封装
业内尺寸最小的电平转换器
- 产品模型
- 5
产品详情
- 保证的数据速率选项
- 230kbps
- 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +5.5V)
- 10Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
- 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +2.5V且+2.5V ≤ VL = VCC ≤ +3.3V)
- 双向电平转换(MAX3372E/MAX3373E与MAX3377E/MAX3378E)
- 工作电压VL低至+1.2V
- I/O VCC端线上±15kV ESD保护
- 三态输出模式下1µA极低电源电流
- 低静态电流(130µA典型)
- UCSP、TDFN、SOT23和TSSOP封装
- 热短路电路保护
MAX3372E–MAX3379E与MAX3390E–MAX3393E为±15kV ESD保护电平转换器,提供允许数据在多压系统中传输所需的电平转换。外部应用电压VCC和VL用来在器件任一端侧设置逻辑电平。器件VL端侧的低压逻辑信号在VCC端侧则转为高电压逻辑信号,反之亦然。 MAX3374E/MAX3375E/MAX3376E/MAX3379E和MAX3390E–MAX3393E为单向电平转换器,电平在任意单根数据线上单向转移数据(VL → VCC或VCC → VL)。MAX3372E/MAX3373E和MAX3377E/MAX3378E为双向电平转换器,利用基于传输门的设计(在完整数据资料中的图2)来允许任意单根数据线上的双向(VL → VCC)数据传输。MAX3372E–MAX3379E和MAX3390E–MAX3393E允许的VL范围为+1.2V至+5.5V; VCC范围为+1.65V至+5.5V,此系列的芯片理想用于低压ASIC/PLD与较高压系统间的数据传输。
所有MAX3372E–MAX3379E, MAX3390E–MAX3393E系列器件均具有三态输出模式,可将电源电流降到低于1µA;此系列器件还具有热短路电路保护、和强化保护VCC端侧外部信号路由的±15kV ESD保护。MAX3372E/MAX3377E保证230kbps数据速率;限摆率方案降低了所有器件中的EMI发射。MAX3373E–MAX3376E/MAX3378E/MAX3379E和MAX3390E–MAX3393E在整个规定的工作电压范围中,保证8Mbps数据速率。在特定的电压区域内,可达更高的数据速率。(参见完整数据资料中的Timing Characteristics表。)
MAX3372E–MAX3376E为双电平转换器,采用3 x 3 UCSP™封装、8引脚TDFN和8引脚SOT23封装;MAX3377E/MAX3378E/MAX3379E和MAX3390E–MAX3393E为四路电平转换器,采用3 x 4 UCSP封装、14引脚TDFN和14引脚TSSOP封装。
应用
- 蜂窝电话
- 手机架
- GPS
- 低成本串行接口
- 低电压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- 智能读卡器
- null
- 电信设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3373EEBL+ | N/A | ||
MAX3373EEBL+T | N/A | ||
MAX3373EEKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX3373EEKA+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX3373EEKA/GG8 | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX3373EEBL+T | 量产 | |
12月 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
MAX3373EEBL+T | 量产 | |
11月 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX3373EEKA+ | 量产 | |
MAX3373EEKA+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX3373EEKA+ | 量产 | |
MAX3373EEKA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3373e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论