MAX3362
MAX3362
量产3.3V、高速、RS-485/RS-422收发器,SOT封装
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 节省空间的8引脚SOT封装
- 有保证的20Mbps数据速率
- 单+3.3V电源运行
- 发送器和接收器定时偏差6ns (最大)
- 热插播
- 共用+5V逻辑
- 允许多达256个收发器接入总线
- 1µA低功耗关断模式
- 1.7mA工作电源电流
- -7V至+12V共模输入范围
- 电流限制及热关断特性
- 半双工运行
- 汽车用温度范围
MAX3362为低功率、用于RS-485/RS-422通信的高速收发器,+3.3V单电源运行。器件内置一路由线路驱动器和接收器组成的收发器。收发器运行时数据速率可高达20Mbps,且输出定时偏差小于6ns;驱动器和接收器传输延迟保证低于50ns。快速转换和低定时偏差特性使MAX3362可理想用于多落点时钟/数据分配系统。
在标准的54Ω负载上保证+1.5V的输出幅度,符合RS-485规范。在空载或满载但是驱动器禁止的情况下,收发器汲取1.7mA电源电流。另外,MAX3362具有低功耗关断模式,关断时,电源电流降至1µA。
MAX3362具有1/8单位负载输入阻抗,允许多达256个收发器接入总线;MAX3362专为半双工通信而设计。器件具有热切换特性,可消除电路初始化过程中可引起的数据电缆上数据虚假跳变。驱动器有短路电流限制电路及热关断电路,使其不受过大功耗的影响。
MAX3362采用8引脚SOT封装,符合工业及自动温度范围规范。
应用
- 时钟/数据分配
- 工业控制
- 销售终端机(POS)装置
- 安全设备
- 电信设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3362AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX3362AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX3362AKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX3362AKA+T | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX3362EKA+ | 8-SOT_23-N/A | ||
MAX3362EKA+T | 8-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX3362AESA+ | 量产 | |
MAX3362AESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3362的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论