MAX3323E

量产

±15kV ESD保护、RS-232收发器,适合于多节点应用

具有±15kV ESD保护、RS-232收发器,适合于多节点应用

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 引脚可选的5kΩ/高阻抗接收器
  • 发送部分为逻辑电平控制的三态输出
  • VL引脚提供对于混合电压系统的兼容性
  • 1Tx/1Rx (MAX3323E)或2Tx/2Rx (MAX3322E)型式
  • 250kbps数据速率
  • 低功耗1µA关断模式
  • 对RS-232 I/O引脚ESD保护
    • ±15kV—人体模型
    • ±8kV—IEC 1000-4-2接触放电
    • ±15kV—IEC 1000-4-2气隙放电
MAX3323E
±15kV ESD保护、RS-232收发器,适合于多节点应用
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3323E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览