MAX3314E

量产

±15kV ESD保护、460kbps、1µA、RS-232兼容收发器

±5V、单Tx/Rx收发器,有效节省电路板空间

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 为RS-232 I/O引脚提供ESD保护
    • ±15kV——人体模型
    • ±8kV——IEC 1000-4-2接触放电
    • ±15kV——IEC 1000-4-2气隙放电
  • 接收器处于活动状态时关断功耗低至1µA
  • 工作电源电流:30µA
  • 支持460kbps数据速率
  • 8引脚SOT23封装
  • ±3.7V RS-232兼容电平
MAX3314E
±15kV ESD保护、460kbps、1µA、RS-232兼容收发器
MAX3314E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RS-232 and RS-562 2
MAX3221E 量产 ±15kV ESD保护、1µA、3.0V至5.5V、250kbps RS-232收发器,带有AutoShutdown
MAX3226E 量产 ±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3314e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览