MAX33077E
MAX33077E
预发布提供±65V故障保护、±25V CMR和±25kV ESD保护的高速四通道RS-422/RS-485接收器
高度可靠的四通道RS485接收器,提供高标准的CMR、ESD和故障保护
Viewing:
产品详情
- 集成保护功能提高了稳健性
- ±65V容错四通道接收器线路
- ±25kV ESD HBM
- ±25V共模范围
- 真正的故障安全接收器可在发生接收器输入短路或开路事件时防止错误转换
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 符合行业标准,便于轻松升级
- 采用16引脚SOIC和QSOP封装
- 引脚排列与行业标准MAX3093-94和MAX3095-96产品系列兼容
- 电源电压:+3.3V或+5.0V
- 提供20Mbps或35Mbps数据速率选项
MAX33076-9E是可靠的四通道RS-485/422接收器系列,提供高CMR(共模范围)、高故障保护和高ESD保护,可耐受恶劣的电气环境。该系列的工作电源范围为+3.3V或+5.0V。
这些器件的CMR高达±25V,有助于在特定条件下接收消息,比如两个节点之间的接地平面差异较大,或者来自电机或其他电气噪声源的外部干扰较大。这些器件的故障保护经扩展后达到±65V,可防止数据线意外短接到本地电源。高达±25kV的ESD HBM(人体模型)还可保护数据线在生产期间或在现场免受ESD冲击。
MAX33076E-79E具有真正的故障电路,确保当开路、短路或连接到端接传输线路并禁用所有驱动器时,接收器输出处于高电平状态。对于产品型号MAX33076/7E,G和Ḡ引脚分别配置为高电平有效和低电平有效,以及使能或禁用输出。它们与MAX3095-96引脚兼容。对于产品型号MAX33078/9E,EN12和EN34引脚分别使能Y1/Y2和Y3/Y4输出,并且与MAX3093-94引脚兼容。
整个系列采用16引脚SOIC和QSOP封装,额定温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 电机控制器
- 电信设备
- 电网设备
- 数控机床
- 激光模块
参考资料
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max33077e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论