MAX33076E

推荐新设计使用

提供±65V故障保护、±25V CMR和±25kV ESD保护的高速四通道RS-422/RS-485接收器

高度可靠的四通道RS485接收器,提供高标准的CMR、ESD和故障保护

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成保护功能提高了稳健性
    • ±65V容错四通道接收器线路
    • ±25kV ESD HBM
    • ±25V共模范围
    • 真正的故障安全接收器可在发生接收器输入短路或开路事件时防止错误转换
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 符合行业标准,便于轻松升级
    • 采用16引脚SOIC和QSOP封装
    • 引脚排列与行业标准MAX3093-94和MAX3095-96产品系列兼容
    • 电源电压:+3.3V或+5.0V
    • 提供20Mbps或35Mbps数据速率选项
MAX33076E
提供±65V故障保护、±25V CMR和±25kV ESD保护的高速四通道RS-422/RS-485接收器
MAX33076E, MAX33077E, MAX33078E, MAX33079E: Simplified Block Diagram max33076e max33078e simplified block diagram1 max33076e max33078e simplified block diagram2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX33076ESHLD

MAX33076E评估套件

特性和优点

  • 简化MAX33076E的评估
  • 兼容I/O接口(1.71V至5.5V)
  • 经过验证的PCB布局
  • 兼容Mbed™/Arduino®平台
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX33076E扩展板是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),可演示MAX33076E的功能,其中MAX33076E是一款四通道RS-485/422接收器,数据速率高达20Mbps,提供±65V故障保护、±25V扩展共模输入范围以及±25kV ESD人体模型(HBM)。该扩展板具有数字隔离器,用作RS-485/422收发器和控制器接口之间的电平转换器。

 

应用

  • 数控机床
  • 激光模块
  • 电机控制器
  • 电网设备
  • 电信设备

MAX33076ESHLD
MAX33076E评估套件
MAX33076ESHLD: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max33076e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览