MAX33073E
MAX33073E
推荐新设计使用+3V至+5.5V、极性反转RS-485半双工收发器,具有±65V故障保护、±40V CMR和±40kV ESD保护功能
超高共模范围±40V RS-485收发器,提供±40kV超高ESD和±65V故障保护
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 集成保护确保实现稳健的通信
- 为驱动器输出/接收器输入(A、B数据线)提供保护
- 驱动器输出端/接收器输入端的故障保护范围为±65V
- 驱动器输出/接收器输入端的共模范围为±40V
- ±40kV人体模型(JEDEC JS-001-2017) ESD保护
- ±15kV气隙放电(IEC 61000-4-2) ESD保护
- ±10kV接触放电(IEC 61000-4-2) ESD保护
- 热插拔保护
- 短路保护
- 热关断
- 真正的故障安全特性,确保实现已知的接收器输出状态
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
- 为驱动器输出/接收器输入(A、B数据线)提供保护
- 高性能收发器有助于实现灵活的设计
- 符合RS-485 EIA/TIA-485标准
- 最大数据速率:500kbps (MAX33072E)、2Mbps (MAX33073E)
- 电源电压范围:3V至5.5V
- 1/8单位负载,支持总线连接多达256个器件
MAX33072E/MAX33073E是一系列故障保护RS-485/RS-422收发器,针对通信总线线路的过压条件提供±65V保护,确保在恶劣的工业环境中实现稳健可靠的保护功能。两款器件在 VCCH(+4.5V至+5.5V)范围内均具有±40V的共模范围(CMR),超过RS-485标准要求(-7V至+12V),适用于不同系统的接地层彼此相对移动的电气噪声环境。此外还集成了一个高ESD保护电路,能够针对驱动器输出和接收器输入(A和B数据线)提供±40kV的ESD人体模型(HBM)保护。每个器件都包含一个驱动器和一个接收器,支持+3V至+5.5V的电源电压范围,便于设计人员轻松进行产品设计,在多个终端设备上使用一个具有+3.3V或+5V电源电压的器件。
这些器件具有极性选择输入(POL),可进行A和B数据线交换,允许通过软件校正现场交叉接线的电缆。
MAX33072E提供限摆率输出,数据速率高达500kbps,MAX33073E的额定数据速率高达2Mbps,适用于需要更高带宽的应用。这些收发器经过了优化,可在嘈杂环境中实现稳健的通信。具有真正的故障安全特性,可在输入开路或短路时确保接收器输出为逻辑高电平。驱动器输出受到保护,防止发生短路情况。这些接收器具有1/8单位负载输入阻抗,支持一条总线连接多达256个收发器。MAX33072E/MAX33073E采用8引脚SOIC封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 农业机械和重型机械
- 电梯控制
- 家居和楼宇自动化
- 工业自动化设备
- 运动控制器
- 电源和不间断电源
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX33073EASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX33073EASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max33073e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论