MAX33042E

推荐新设计使用

+5V、4Mbps CAN收发器,具有±40V故障保护、±25V CMR和±40kV ESD保护功能,采用8引脚SOT23封装

业界先进的5V CAN收发器,具有+/-40kV ESD保护功能和+/-25V CMR,采用SOT23封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成保护功能提高了稳健性
    • 提高对CANH和CANL的保护能力
      • ±40V容错能力
      • ±40kV ESD HBM保护
      • ±12kV接触放电和±15kV气隙放电ESD(ISO 10605、IEC 61000-4-2)保护
      • ±25V扩展共模输入范围(CMR)
      • 短路保护
    • 发送器主导状态超时功能可防止锁定
    • 热关断
  • 提供灵活的设计选项
    • 降低摆率以减少EMI
    • 低电流待机模式
    • 提供关断引脚以节省功率
  • 提供小型封装选项,以节省PCB面积
    • 8引脚SOT23封装
  • 8引脚SOT23封装
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • MAX33042E
    +5V、4Mbps CAN收发器,具有±40V故障保护、±25V CMR和±40kV ESD保护功能,采用8引脚SOT23封装
    MAX33042E: Simplified Block Diagram
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型


    评估套件

    MAX33042ESHLD

    MAX33042E评估套件

    特性和优点

    • 轻松评估MAX33042E
    • I/O接口兼容性(1.71V至5.5V)
    • 经过验证的PCB布局
    • 兼容 Mbed™/Arduino®平台
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX33042E扩展板是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX33042E控制器局域网(CAN)收发器的功能,该收发器具有±40V故障保护、扩展的±25V共模输入范围和±40kV ESD人体模型(HBM)保护功能。该扩展板具有数字隔离器,用作CAN收发器和控制器接口之间的电平转换器。

    应用

    • 楼宇自动化
    • 工业设备
    • 仪器仪表
    • 电机控制

    MAX33042ESHLD
    MAX33042E评估套件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max33042e的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览