MAX3291
MAX3291
量产RS-485/RS-422收发器,带有预加重,用于高速、远距离通信
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 预加重功能提高了可靠RS-485/RS-422通信的距离和数据速率
- 数据速率
- 针对5Mbps至10Mbps (MAX3291)进行了优化
- 可编程速率高达10Mbps (MAX3292)
- 关断模式电流低至100nA
- 支持总线连接多达128个收发器
- 共模输入电压范围:-7V至+12V
- 与'75180、MAX489、MAX491、MAX3080、MAX3083、MAX3086、MAX1482引脚兼容
MAX3291/MAX3292高速RS-485/RS-422收发器集成了驱动器预加重电路,可通过减少长电缆引起的符号间干扰(ISI)来延长距离并提高可靠通信的数据速率。MAX3291可编程设置5Mbps至10Mbps的数据速率,而MAX3292可通过单个外部电阻设置高达10Mbps的数据速率。
MAX3291/MAX3292均为全双工器件,采用+5V单电源供电,提供低电流关断模式,可将电源电流降至100nA。这些器件具有驱动器输出短路限流功能和故障安全接收器输入,可在输入开路时确保输出保持逻辑高电平。1/4单位负载接收器输入阻抗支持总线连接多达128个收发器。
应用
- 工业控制局域网
- 远距离、高速RS-485/RS-422通信
- 电信
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3291CSD+ | 14-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX3291CSD+T | 14-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX3291ESD+ | 14-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX3291ESD+T | 14-SOIC_N-150_MIL |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX3291CSD+ | 量产 | |
MAX3291CSD+T | 量产 | |
MAX3291ESD+ | 量产 | |
MAX3291ESD+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3291的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论