MAX3283E
MAX3283E
量产±15kV ESD保护、52Mbps、3V至5.5V、SOT23封装、RS-485/RS-422真失效保护接收器
业内首款SOT封装RS-485/RS-422接收器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- ESD保护:
- ±15kV人体模式
- ±6kV-IEC 1000-4-2,接触放电
- ±12kV-IEC 1000-4-2,气隙放电
- 有保证的52Mbps数据速率
- 有保证的15ns接收器传输延迟
- 有保证的2ns接收器失真
- 有保证的8ns满摆幅偏移时间
- 用于连接到FPGA/ASIC的VL引脚
- 允许多达128个收发器接入总线(1/4单位负载)
- 微型SOT23封装
- 真失效保护接收器
- -7V至+12V公共模式范围
- 3V至5.5V电源范围
- 用于冗余操作的使能(高和低)引脚
- 三态输出级(MAX3281E/MAX3283E)
- 输出短路电路热保护
MAX3280E/MAX3281E/MAX3283E/MAX3284E是专为RS-485和RS-422通信设计的单接收器。此器件在3V电源供电下仍可确保数据速率高达52Mbps。这些器件具有出色的传输延迟(最大15ns)及芯片间定时失配(最大8ns),可理想用于多点时钟分配应用中。
MAX3280E/MAX3281E/MAX3283E/MAX3284E具有真失效保护电路,可保证在接收器输入为开路或短路时,接收器输出为逻辑高电平。终端总线上的传送器被禁止(高阻态)时,接收器将输出逻辑高电平。这些器件具有1/4单位负载接收器输入阻抗,允许多达128个接收器接入总线。
MAX3280E为5引脚SOT23封装的单接收器。MAX3281E/MAX3283E为具有接收器使能(EN或/EN)功能、6引脚SOT23封装的单接收器。MAX3284E具有逻辑电压引脚,在数字FPGA/ASIC系统中允许兼容于低电压逻辑电平;在MAX3284E中,逻辑高电平的电压门限值是通过在1.65V至VCC范围内设置VL来由用户定义的;MAX3284E也可提供6引脚SOT23封装。
应用
- 汽车
- 基站
- 时钟分配
- 工业控制
- null
- 电信机架
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3283EAUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX3283EAUT+T | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX3283EAUT/GG8 | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX3283EAUT+ | 量产 | |
MAX3283EAUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3283E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论