MAX3229AE

量产

±15kV ESD保护、+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP和WLP封装

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 6 x 5片芯级封装(UCSP)和WLP封装
  • 为RS-232 I/O引脚提供ESD保护:
    • ±15kV IEC 1000-4-2气隙放电模式
    • ±8kV IEC 1000-4-2接触放电模式
    • ±15kV人体放电模式
  • AutoShutdown模式下耗电仅1µA
  • 确保250kbps的数据速率
  • 电源电压低至+3.1V时仍满足EIA/TIA-232标准
  • 电压低至+2.5V时兼容于RS-232标准,允许单节Li+电池供电
  • 0.1µF小电容
  • 逻辑电平可配置
MAX3229AE
±15kV ESD保护、+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP和WLP封装
MAX3228E、MAX3229E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3229AE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览