MAX3185
MAX3185
量产±15kV ESD保护、符合EMC标准、230kbps RS-232串口,适用于主板/台式PC
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 增强型ESD保护:
- ±15kV——人体模型
- ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
- ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
- ESD事件期间不会发生闩锁
- 20引脚SSOP和SO封装
- 支持230kbps数据速率
- 直通式引脚排列
- 与SN75C185引脚兼容
- 完整的DTE串行端口
MAX3185是一个完整的DTE RS-232串行端口,旨在满足欧洲共同体严格的ESD要求。所有发射器输出和接收器输入均使用IEC 1000-4-2气隙放电受到±15kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电受到±8kV的保护,并使用人体模型受到±15kV的保护。
MAX3185具有三个RS-232发射器、五个RS-232接收器,无电荷泵,优化了在台式PC和主板应用的工作性能。该器件支持230kbps的数据速率,与常用软件兼容,可用于与个人计算机通信。IDD和ISS的电源电流小于300µA,而ICC的电源电流小于1mA。
MAX3185的引脚和功能与行业标准75185兼容,因此现有设计可以立即符合EMC标准。MAX3185采用SO封装,以及可进一步减少电路板空间的小型SSOP封装。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 符合IEC 1000-4-2标准的设备
- 仪表
- 主板
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3185CAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3185CAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3185CWP+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX3185CWP+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX3185EAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3185EAP+T | 20-SSOP-5.3_MM |
这是最新版本的数据手册