MAX3023
量产+1.2V至+3.6V、0.1µA、100Mbps、单/双/四路电平转换器
100Mbps、双向电平转换器,无需定向控制引脚
- 产品模型
- 2
产品详情
- 确保100Mbps数据速率
- 双向电平转换
- MAX13013 (单)
- MAX13014 (双)
- MAX3023 (四)
- VL最低可工作在+1.2V
- 禁止状态下仅消耗0.1µA电源电流
- 低静态电流(0.1µA)
- UCSP、SC70、SOT23和TSSOP封装
MAX13013/MAX13014/MAX3023是单/双/四路电平转换器,在多电压系统中提供必需的电平转换,实现100Mbps数据传输。外加电压VCC和VL设置器件两侧的逻辑电平。VL侧的逻辑信号转换成VCC侧更高电压的逻辑信号,反之亦然。
MAX13013是单路电平转换器,MAX13014是双路电平转换器,MAX3023 (UCSP™封装)是四路电平转换器,它们都具有使能(EN)输入。MAX3023 (TSSOP封装)四路电平转换器具有使能和使能输入端。禁用时,每个器件两侧所有的输入/输出都是三态,VCC电源电流减小至0.03µA,VL电源电流减小至0.1µA。VL高于1.8V时,这些器件都能保证以100Mbps数据速率工作。
MAX13013/MAX13014/MAX3023的电源电压范围VCC为+1.65V至+3.6V,VL为+1.2V至(VCC - 0.4V),非常适合低电压ASIC/可编程逻辑器件(PLD)与较高电压系统之间的数据传输。MAX13013提供3 x 2 UCSP和6引脚SC70封装;MAX13014提供3 x 3 UCSP和8引脚SOT23封装;MAX3023提供4 x 3 UCSP和14引脚TSSOP封装。所有器件工作在扩展级温度范围:-40°C至+85°C。
应用
- 蜂窝电话
- CMOS逻辑电平转换
- 全球定位系统(GPS)
- 低电压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- SPI™和MICROWIRE™电平转换
- 电信设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3023EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX3023EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3023的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论