MAX3012
量产+1.2V至+5.5V、±15kV ESD保护、0.1µA、35Mbps、8通道电平转换器
业内首款双向、8通道电平转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可保证数据传输率为
- 230kbps (MAX3000E)
- 4Mbps (MAX3001E)
- 20Mbps (MAX3002–MAX3012)
- 无需采用方向引脚即可实现双向电平转换(MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3003)
- 单向电平转换(MAX3004–MAX3012)
- VL电压可低至+1.2V
- VCC侧I/O口具有±15kV ESD保护(MAX3000E/MAX3001E)
- 在关断状态下具有0.1µA的超低电源电流
- 低静态电流(< 10µA)
- UCSP、TQFN和TSSOP封装
MAX3000E/MAX3001E/MAX3002–MAX3012 8通道电平转换器能够为多电压系统的数据传输提供必要的电平转换。外接电压VCC和VL分别设置转换器两侧的逻辑电平。器件VL一侧的逻辑信号在VCC一侧呈现为较高电压的逻辑信号,反之亦然。
MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3003利用特殊的设计结构实现双向数据传输,无需方向引脚。
MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3004–MAX3012有一个EN输入端,当EN为低电平时VCC和VL的电源电流减小到2µA以内。MAX3000E/MAX3001E在VCC一侧的I/O具有±15kV ESD保护,在外部信号切换应用场合提供更强的保护。MAX3000E能够可靠工作在230kbps的数据速率下;MAX3001E确保数据速率达4Mbps;MAX3002–MAX3012在整个工作电压范围内可提供20Mbps的数据速率。
MAX3000E/MAX3001E/MAX3002–MAX3012的VL电压范围为+1.2V至+5.5V,VCC电压范围为+1.65V至+5.5V。这对于低电压ASIC/PLD与高电压系统之间的数据传输非常理想。MAX3000E/MAX3001E/MAX3002”MAX3012采用20引脚UCSP™封装、20引脚TQFN (5mm x 5mm)和20引脚TSSOP封装。
应用
- 蜂窝电话托架
- 蜂窝电话
- 全球定位系统(GPS)
- 低成本串行接口
- 低电压ASIC电平转换
- 便携式通信设备
- 便携式POS系统
- 智能读卡器
- SPI™和MICROWIRE™电平转换
- 电信设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3012EUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX3012EUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
电平转换器 1 | ||
MAX3378E | 量产 | ±15kV ESD保护、1µA、16Mbps、双/四路、低电压电平转换器,UCSP封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3012的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论