MAX30034

量产

除颤/浪涌/ESD保护器

漏泄最低的除颤和ESD保护器件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低漏泄除颤保护IC有利于ECG系统
  • 低电容:约3pF
  • 低漏泄:约20pA @ 70deg;C
  • 快速导通:< 2ns
  • 低导通电压:3.9V (典型值)
  • 高峰值电流:超过4A
  • 承受超过100,000个除颤脉冲,保证不失效
  • 0deg;C至70deg;C温度范围
  • 小型、3mm X 5mm µMAX®封装
MAX30034
除颤/浪涌/ESD保护器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX30034EVKIT

MAX30034评估板

特性和优点

  • 低导通电压:3.9V (典型值)
  • 低漏流:3pA (典型值)
  • 快速导通:< 2ns
  • 高峰值电流:超过4A
  • 承受超过100,000个除颤脉冲,保证不失效

产品详情

MAX30034评估板(EV Kit)为评估MAX30034除颤/浪涌/ESD保护器提供了便利途径。MAX30034设计用于吸收重复性除颤和其它高能脉冲,保护ECG和其它医疗/工业设备中的敏感电子电路。

应用

  • AED设备
  • 临床病人监护
  • 固定宽带无线接入
  • 工业设备保护
  • 可穿戴医疗设备

MAX30034EVKIT
MAX30034评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX30034的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览