MAX26406

量产

36V、4A/5A/6A、完全集成的同步 Silent Switcher 降压型

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher 转换器
    • 实现紧凑、高效、低 EMI 解决方案
    • 展频 (SSFM)
    • 对称封装提供卓越的电磁干扰 (EMI) 性能
  • 多功能,小尺寸
    • 工作电压IN 范围为 3V 至 36V
    • 跳跃模式下的静态电流为 10μA
    • 集成 FET 的同步 DC-DC 转换器
    • 400kHz 和 2.1MHz 固定频率选项
    • 固定 2.5ms 内部软启动
    • 可编程 0.8V 至 10V 输出,或固定输出电压 3.3V 和 5.0V
    • 其他固定输出选项介于 2.9V 至 6V 之间(步长为 100mV)
    • 3.5mm x 3.75mm,17 引脚 FC2QFN
  • 双相能力
    • 可用于高功率设计的双相配置
    • 通过共享 VEA 引脚动态均流
    • 低 IQ 操作能力:双相
  • 高精度
    • 空载时 FPWM 模式下的输出电压精度为 ±1%
    • 使用 PGOOD 进行精确输出电压监控
  • 适用于环境
    • 强制 PWM 和跳跃工作模式
    • 具有低压差的 99% 占空比操作
    • 过温和短路保护
    • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
MAX26406
36V、4A/5A/6A、完全集成的同步 Silent Switcher 降压型
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
MAX26406EVKIT

评估 MAX26404/MAX26405/MAX26406

特性和优点

  • 3V 至 36V 输入电源范围
  • 5V 或 3.3V 固定输出电压,或在 0.8V 至 10V 之间可调
  • 具有高达 6A 的输出电流 (MAX26405 高达 5A,MAX26404 高达 4A)
  • 频率同步输入
  • 具有低压差的 99% 占空比操作
  • 展频 (SSFM)
  • 电压监测 PGOOD 输出
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

MAX26406 评估套件提供经过验证的设计,用于评估采用 17 引脚、侧面可润湿 FC2QFN 封装的 2.1MHz 同步 Silent Switcher® 降压型转换器 MAX26406。评估中包含各种测试点和跳线。

MAX26406 评估套件安装有 MAX26406AFOBY+(2.1MHz, 3.3V)。MAX26406 评估套件的输出电压是固定的,并可通过最少的元件变化轻松配置。使用该评估套件评估 MAX26404/MAX26405/MAX26406 的所有型号,只需极少的分量改动。

MAX26406EVKIT
评估 MAX26404/MAX26405/MAX26406

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX26406的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览