MAX26404
量产36V、4A/5A/6A、完全集成的同步 Silent Switcher 降压型
- 产品模型
- 1
产品详情
- Silent Switcher 转换器
- 实现紧凑、高效、低 EMI 解决方案
- 展频 (SSFM)
- 对称封装提供卓越的 EMI 性能
- 多功能,小尺寸
- 工作电压 VIN 范围为 3V 至 36V
- 跳跃模式下的静态电流为 10μA
- 集成 FET 的同步 DC-DC 转换器
- 400kHz 和 2.1MHz 固定频率选项
- 固定 2.5ms 内部软启动
- 0.8V 至 10V 可编程输出电压,或 3.3V 和 5.0V 固定输出电压
- 其他固定输出选项介于 2.9V 至 6V 之间(步长为 100mV)
- 3.5mm x 3.75mm,17 引脚 FC2QFN
- 双相能力
- 可用于高功率设计的双相配置
- 通过共享 VEA 引脚动态均流
- 低 IQ 操作能力:双相
- 高精度
- 空载时 FPWM 模式下的输出电压精度为 ±1%
- 使用 PGOOD 进行精确输出电压监控
- 适用于环境
- 强制 PWM 和跳跃工作模式
- 具有低压差的 99% 占空比操作
- 过温和短路保护
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
MAX26404/MAX26405/MAX26406 IC 是微型、低电磁干扰 (EMI) 辐射、同步 Silent Switcher® 降压型转换器,带有集成高端和低端开关。该 IC 的设计输入电压范围为 3V 至 36V,可提供高达 6A 的电流。可以通过观察 PGOOD 信号来监控电压质量。MAX26404/MAX26405/MAX26406 可以 99% 的占空比低压差运行,是汽车和工业应用的理想选择。
MAX26404/MAX26405/MAX26406 提供 5V 和 3.3V 的可编程或固定输出电压。频率内部固定为 2.1MHz(或 400kHz),这允许使用较小的外部元件,减少输出纹波,并保证没有 AM 干扰。MAX26404/MAX26405/MAX26406 在轻负载时自动进入跳跃模式,空载时具有 10μA 的超低静态电流。该系列产品(包括 MAX26408/MAX26410)提供引脚对引脚兼容的产品,单相配置电流为 4A 至 10A,双相配置电流高达 20A。这些套件还针对双相运行进行了优化,具有非常高的均流精度。这些套件可定制有扩频调制,旨在最大限度地减少调制频率引起的 EMI 辐射。
MAX26404/MAX26405/MAX26406 采用小型 3.5mm x 3.75mm、17 引脚 FC2QFN 封装,仅需极少的外部元件。
应用
- 负载点电源
- 12V/24V 工业应用
- 电信、服务器和网络设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX26404AFOAY+ | 17L, FC2QFN PKG., 3.5X3.75x0.75mm |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT8615 | 推荐用于新设计 | 具有 2.5μA 静态电流的 42V、3.5A 同步降压型稳压器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX26404的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论