MAX26402
量产36V、2.5A/3.5A、完全集成的同步 Silent Switcher 降压型转换器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 静音切换器
- 实现紧凑、高效、低 EMI 解决方案
- 展频 (SSFM)
- 对称封装提供卓越的 EMI 性能
- 多功能,小尺寸
- 工作输入电压范围:3V 至 36V
- 具有集成场效应晶体管 (FET) 的同步 DC-DC 转换器,高达 2.5A/3.5A
- 跳跃模式下的静态电流为 10μA
- 开关频率为 3MHz/2.1MHz/400kHz
- 扩频选项
- 固定 2.5ms 内部软启动
- 提供可编程 0.8V 至 12V 输出电压范围或固定 5V/3.3V 选项
- 具有低压差的 99% 占空比操作
- 安全关键应用中具有高精度
- MAXQ 电源架构
- 强制 PWM 模式下输出电压精度为 ±1.5%
- 完全可编程欠压锁定(UVLO)阈值的精确使能阈值
- 准确的窗口 PGOOD
- 适用于环境
- 平均电流模式、强制 PWM 和跳跃操作
- 过热、过压 (OV) 和短路保护
- 3mm x 3mm FC2QFN
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
MAX26402/MAX26403 IC 是微型、低电磁干扰 (EMI) 发射、同步 Silent Switcher® 降压转换器,带有集成高端和低端开关。MAX26402/MAX26403 在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内可提供高达 2.5A/3.5A 的电流。可以通过观察电源良好(PGOOD)信号来监控电压质量。该 IC 可以在 99% 占空比低压差下运行,非常适合工业应用。
MAX26402/MAX26403 提供外部可编程或内部固定的 5V 和 3.3V 输出电压。提供 3MHz/2.1MHz/400kHz 固定内部频率选项,可使用较小的外部元件并降低输出纹波,同时保证无调幅 (AM) 干扰。
当 SYNC 为低电平时,MAX26402/MAX26403 在轻载时自动进入跳跃模式,无负载时静态电流超低至 10μA。还提供引脚可选的强制脉冲宽度调制 (PWM) 模式,有助于提高 EMI 性能。这些套件具有扩频调制选项,旨在最大限度地减少调制频率引起的 EMI 辐射。
该套件采用 MAXQ® 电源架构,可提供精确的瞬态性能和相位裕度。这样可以获得最大功率、性能和精度,同时最小化任何特定应用的系统成本。
MAX26402/MAX26403 采用小型 3mm x 3mm FC2QFN 封装,使用极少的外部元件。
应用
- 负载点电源
- 12V/24V 工业应用
- 电信、服务器和网络设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX26402AFLAY+ | 15-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX26402的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论