MAX26040
推荐用于新设计集成 H 桥的 4.5V 至 36V、2.2MHz、0.6A/1.2A 降压-升压转换器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高电压、高效率、低功耗
- 工作电源电压 4.5 V 至 36 V
- 可承受高达 40V 的输入瞬变
- EN 引脚可兼容 3.3V 至 40V 电压范围
- 0.6A (最大) 输出电流 (MAX26039)
- 1.2A (最大) 输出电流 (MAX26040)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 通过降低物料清单 (BOM) 成本和电路板空间来提高效率
- 集成场效应晶体管 (FET) H 桥架构
- 固定输出电压
- 20 引脚 SWTQFN 封装
- 低静态电流有助于设计人员满足严格的原始设备制造商 (OEM) 电流要求
- 待机模式下,静态电流为 52μA
- 关断模式下,静态电流为 10μA(最大值)
- 高开关频率允许使用小型外部元件
- 工作频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
- 跳跃模式可实现高效低功耗运行
- 固定频率脉冲宽度调制 (PWM) 模式
- 外部频率同步
- 切换频率下,降低 EMI 发射
- 可以启用或禁用扩频
MAX26039/MAX26040 IC 是小型同步升降压转换器系列,带有集成高端和低端开关。MAX26040 设计用于在 4.5V 至 36V 的输入电压下提供高达 1.2A 的电流,同时在空载时仅使用 52μA 的静态电流。该 IC 可提供±2% 的精确输出电压。可以通过观察电源良好(PGOOD)信号来监控电压质量。
MAX26039/MAX26040 提供 5V 固定输出电压和 4.0V 至 15V 的可编程范围。请参阅订购信息表以了解更多详细信息。频率可在 220kHz 至 2.2MHz 之间调节,从而允许使用较小的外部元件并减少输出纹波。MAX26040B 和 MAX26040D 版本的 IC 具有跳频模式,静态电流低至 52μA。该 IC 可采用扩频频率调制来操作,旨在最大限度地减少由于调制频率而产生的电磁干扰 (EMI) 辐射。
MAX26039/MAX26040 采用小型(4mm x 4mm)、20 引脚、侧面可润湿 TQFN 封装,仅需极少的外部元件。
应用
- 电信、服务器和网络设备
- 12V/24V 工业应用
- 负载点 (POL) 电源
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX26040ATPAY+ | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册