MAX26039

推荐新设计使用

集成 H 桥的 4.5V 至 36V、2.2MHz、0.6A/1.2A 降压-升压转换器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高电压、高效率、低功耗
    • 工作电源电压 4.5 V 至 36 V
    • 可承受高达 40V 的输入瞬变
    • EN 引脚可兼容 3.3V 至 40V 电压范围
    • 0.6A (最大) 输出电流 (MAX26039)
    • 1.2A (最大) 输出电流 (MAX26040)
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
    • 通过降低物料清单 (BOM) 成本和电路板空间来提高效率
    • 集成场效应晶体管 (FET) H 桥架构
    • 固定输出电压
    • 20 引脚 SWTQFN 封装
  • 低静态电流有助于设计人员满足严格的原始设备制造商 (OEM) 电流要求
    • 待机模式下,静态电流为 52μA
    • 关断模式下,静态电流为 10μA(最大值)
  • 高开关频率允许使用小型外部元件
    • 200kHz 至 2.2MHz 工作频率
    • 跳跃模式可实现高效低功耗运行
    • 固定频率脉冲宽度调制 (PWM) 模式
    • 外部频率同步
  • 切换频率下,降低 EMI 发射
    • 可以启用或禁用扩频
MAX26039
集成 H 桥的 4.5V 至 36V、2.2MHz、0.6A/1.2A 降压-升压转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX26039的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览