MAX25614D

量产

用于驾驶员监控系统的汽车红外LED/VCSEL驱动器

汽车红外LED/VCSEL驱动器简化了汽车驾驶员和乘客监控系统的设计过程

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成最大程度缩小了BOM和PCB面积
    • 采用升压/降压Maxim专有架构
    • 集成0.168Ω开关nFET
    • 具有冲击限流功能的集成pFET
    • 模拟控制输入
  • 全面的故障保护
    • 升压欠压/过压保护
    • LED电流监控
    • LED接地短路和过流保护
    • LEDN电池短路保护
    • LED开路保护
    • pFET超时
    • 热警告和关断
  • EMI抑制
    • 展频(SSFM)
  • 汽车级品质
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
    • 通过AEC-Q100 1级认证
MAX25614D
用于驾驶员监控系统的汽车红外LED/VCSEL驱动器
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
升压型 LED 驱动器 2
MAX25614A 量产 用于驾驶员监控系统的汽车红外LED/VCSEL驱动器
MAX25614B 量产 用于驾驶员监控系统的汽车红外LED/VCSEL驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX25614DEVKIT

MAX25614C/MAX25614D评估套件

特性和优点

  • 升压/降压Maxim专用控制架构
  • 集成眼睛安全、PWM脉宽定时器和LED电流监控器保护
  • 板载红外发射器负载

产品详情

MAX25614D评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25614C/MAX25614D汽车红外LED驱动器。该评估套件采用5V至18V直流电源供电。

该评估套件配置为向一串LED提供高达5A的电流。该灯串的总电压在0V至32V之间变化。该高电流驱动器采用固定频率平均电流模式控制。可使用板载红外LED或板载外部连接焊盘连接LED。LED灯串的阳极应连接至LED1+端子。LED灯串的阴极应连接至LED-。LED电流、输入电流和升压电压均通过模拟输入VSET和ICTRL进行控制。可以向PWM输入施加选通信号以设置红外发射器脉冲持续时间和频率。FLTB测试点上提供了一个故障标志,指示LED接地短路或LED开路等故障条件。

应用

  • 汽车驾驶员监控系统(DMS)
  • 汽车乘客监控系统(OMS)
  • 夜视
  • 光学检测/机器视觉

NDA程序

  • 要申请NDA,请填写 申请表 并同意接受相关条款和条件。
  • 申请NDA并不一定保证任何设备或软件会得到批准或发货。
  • NDA需要经过客户服务团队批准,然后会相应地向申请人发出通知。
  • 如果NDA获得批准,客户将需要注册MyAnalog帐户(如果已有帐户,请使用您的详细信息登录),才能访问“软件开发”部分(请注意,只有已批准的MyAnalog帐户才会显示此部分)下的zip文件。

MAX25614DEVKIT
MAX25614C/MAX25614D评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25614D的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览