MAX25614A

量产

用于驾驶员监控系统的汽车红外LED/VCSEL驱动器

ASIL-B、汽车红外LED/VCSEL驱动器简化了汽车驾驶员和乘客监控系统的设计过程

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • I集成最大程度缩小了BOM和PCB面积
    • 集成开关nFET
    • 具有冲击限流功能的集成pFET
    • I2C编程控制
  • 全面故障保护,包括眼睛安全
    • LED电流监控、过流保护
    • LED接地短路/电池短路保护
    • LED开路保护
    • 升压欠压/过压保护
    • 热警告和关断
  • EMI抑制
    • 展频(SSFM)
    • 可编程LED电流摆率
  • 汽车就绪
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
    • 符合AEC-Q100 1级和ASIL B标准
MAX25614A
用于驾驶员监控系统的汽车红外LED/VCSEL驱动器
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX25614EVKIT

MAX25614A/MAX25614B/MAX25614C/MAX25614D评估套件

特性和优点

  • 升压/降压Maxim专用控制架构
  • 集成眼睛安全、PWM脉宽定时器和LED电流监控器保护
  • 用于I2C 控制、诊断和PWM发生器的PICO板和图形用户界面
  • 板载红外发射器负载

产品详情

MAX25614评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25614A/MAX25614B/MAX25614C/MAX25614D汽车红外LED驱动器。该评估套件具有 I2C接口,可连接MAX32625PICO微控制器,对LED电流、LED摆率、开关频率等参数进行编程。这也有助于故障监控和信号检测。该评估套件采用5V至18V直流电源供电。其配置为向一串或两串LED提供高达5A的电流。该串的总电压在0V至32V之间变化。该电流驱动器采用固定频率平均电流模式控制。可使用板载红外LED或板载外部连接焊盘连接LED。LED灯串的阳极应连接至LED1+端子。对于两串应用,将一串阳极连接至LED1+,将第二串阳极连接至LED2+。LED串的阳极应连接至一串和两串应用的LED-。

应用

  • 汽车驾驶员监控系统(DMS)
  • 汽车乘客监控系统(OMS)
  • 夜视
  • 光学检测/机器视觉

MAX25614EVKIT
MAX25614A/MAX25614B/MAX25614C/MAX25614D评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25614A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览