MAX25614C
量产用于驾驶员监控系统的汽车红外LED/VCSEL驱动器
汽车红外LED/VCSEL驱动器简化了汽车驾驶员和乘客监控系统的设计过程
- 产品模型
- 2
产品详情
- 集成最大程度缩小了BOM和PCB面积
- 采用升压/降压Maxim专有架构
- 集成0.168Ω开关nFET
- 具有冲击限流功能的集成pFET
- 模拟控制输入
- 全面的故障保护
- 升压欠压/过压保护
- LED电流监控
- LED接地短路和过流保护
- LEDN电池短路保护
- LED开路保护
- pFET超时
- 热警告和关断
- EMI抑制
- 展频(SSFM)
- 汽车级品质
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 通过AEC-Q100 1级认证
MAX25614是一款用于汽车驾驶员监控系统(DMS)的高电流红外LED/VCSEL驱动器。MAX25614采用Maxim专用架构,使用单个功率级即可同时实现升压DC-DC转换器和降压LED驱动器。此IC可采用4.5V至36V输入电源电压驱动高达35V的红外LED/VCSEL串。MAX25614可向红外发射器驱动高达10A的峰值电流。MAX25614的设计适用于红外发射器通常在60Hz时或相应图像传感器的快门速度下开启和关闭脉冲的应用。MAX25614C/MAX25614D使用固定频率、平均电流模式控制,具有420kHz和2.1MHz的可编程开关频率选项。同时集成了冲击限流pFET和低端开关nFET。
MAX25614C/MAX25614D采用模拟控制方式来设置LED电流、升压电流和升压电压。同时提供I2C控制变体,详见MAX25614A/MAX25614B数据手册。集成专用电流监控电路,以便向微控制器提供瞬时和/或平均LED电流信息。MAX25614具有开漏故障输出,在LED开路、LED过流、LED导通时间过长、LEDN对电池短路、升压UV/OV、pFET超时或热警告/关断故障条件下置为低电平。
MAX25614采用具有裸露焊盘的28引脚、侧可湿TQFN封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C汽车温度范围。
应用
- 汽车驾驶员监控系统(DMS)
- 汽车乘客监控系统(OMS)
- 夜视
- 光学检测/机器视觉
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25614CATI/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX25614CATI/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 26, 2022 - 2274 WAFER FAB |
||
MAX25614CATI/VY+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25614C的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论