MAX25610A

量产

同步、降压和升/降压LED驱动器/DC-DC转换器

汽车级LED驱动器,集成MOSFET和内部电流检测,驱动高达3A LED电流

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持汽车应用:AEC-Q100认证
  • 高度集成最大程度减少BOM,节省空间和成本
    • 5V至36V较宽输入电压范围,支持升/降压LED驱动器应用
    • 2.2MHz开关频率选项减小电感尺寸
    • 内部电流检测选项降低成本
    • 集成高边和低边开关MOSFET
    • 带有模拟控制电压的PWM调光最大程度减少调光所需的附加元件
  • 较宽调光比支持高对比度
    • 模拟和PWM调光
  • 多拓扑架构提供高灵活性
    • 降压型LED驱动器,适用于汽车电池供电的1至2颗LED应用
    • 反相升/降压型LED驱动器,适用于汽车电池供电的3至5颗LED
  • 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • 短路、过压和热保护
    • 低电平有效FLT标识指示故障
MAX25610A
同步、降压和升/降压LED驱动器/DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
降压型 LED 驱动器 4
MAX20050 量产 2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET
MAX20051 推荐新设计使用 2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET
MAX20052 量产 2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET
MAX20053 量产 2A、同步、Buck LED驱动器,集成MOSFET
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX25610BEVKIT

MAX25610B评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:5V至18V
  • 演示模拟调光控制、数字调光控制
  • 演示外部和内部电流检测
  • 演示LED短路和开路保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25610B评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25610B汽车高压、高亮度LED (HB LED)控制器。该评估套件设置为降压配置,可在5V至18V直流电源电压范围内工作。该评估套件配置为向一串LED提供高达3A的电流。该串的总电压在3V至6V之间变化。LED灯串的阳极应连接到LEDBK+端子,阴极应连接到LEDEXTBK-端子(用于外部检测)和LEDBK-(用于内部检测)。

 

应用

  • 汽车照明应用
  • 工业照明应用

MAX25610EVKIT

MAX25610A评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:5V至18V
  • 演示模拟调光控制、数字调光控制
  • 演示外部和内部电流检测
  • 演示LED短路和开路保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25610评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25610A汽车高压、高亮度LED (HB LED)控制器。该评估套件设置为降压-升压配置,可在5V至18V直流电源电压范围内工作。该评估套件配置为向一串LED提供高达1.1A的电流。该串的总电压在3V至16V之间变化。LED串的阳极应连接至LED+端子,阴极应连接至LEDEXT-端子。

 

应用

  • 汽车照明应用
  • 工业照明应用

MAX25610BEVKIT
MAX25610B评估套件
MAX25610EVKIT
MAX25610A评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25610A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览