MAX25601B

推荐新设计使用

同步升压和同步降压LED控制器

采用降压LED控制器的汽车同步升压控制器可优化2级LED照明设计

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成式设计充分减少了高亮度LED驱动器的BOM,节省空间的同时降低了成本
    • 宽输入电压范围:4.5V至40V
    • 宽升压输出范围:高达65V
    • 可编程开关频率优化了元件尺寸
    • 可根据相应的电流调整外部MOSFET的大小
    • 同步整流可提供高效率和快速瞬态响应
    • 用于降压的平均电流模式控制省去了补偿元件
  • 宽调光比实现了高对比度
    • 模拟调光和PWM调光
    • 模拟压控PWM调光
  • 保护特性和宽温度范围提高了系统可靠性
    • 提供短路、过压和热保护
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX25601B
同步升压和同步降压LED控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
发光二极管驱动器支持功能 1
MAX20092 量产 12开关矩阵管理器,适用于汽车照明
降压型 LED 驱动器 3
MAX20078 量产 同步buck、高亮度LED控制器
MAX20096 量产 双通道、同步Buck、高亮度LED控制器,含/不含SPI接口
MAX20097 推荐新设计使用 双通道、同步Buck、高亮度LED控制器,含/不含SPI接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX25601EVKIT

MAX25601A、MAX25601B、MAX25601C、MAX25601D评估套件

特性和优点

  • 提供适合预升压和降压应用的配置
  • 模拟调光控制
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25601评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX25601A/MAX25601C汽车高压、高亮度LED (HB LED)升压-降压控制器。前端预升压在7.7V至18V直流电源电压范围内工作,产生48V输出。该降压转换器支持多达12个LED,可向一串LED提供高达1.5A的电流。该串的总电压在3V至36V之间变化。

 

应用

  • 汽车外部照明:远光灯/近光灯/信号灯/位置灯、日间行车灯(DRL)、矩阵灯、像素灯和其他自适应前照灯总成
  • 商业、工业和建筑照明

MAX25601EVKIT
MAX25601A、MAX25601B、MAX25601C、MAX25601D评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25601B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览