MAX20096

量产

双通道、同步Buck、高亮度LED控制器,含/不含SPI接口

双通道、超快速响应时间、Buck控制器,无过冲或下冲

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高度集成最大程度降低BOM,用于高亮度LED驱动器,节省空间和成本
    • 4.5V至65V宽输入电压范围
    • 无补偿元件
    • 可编程开关频率
    • 外部MOSFET,可根据相应电流进行调整
  • 较宽调光比支持高对比度
    • 模拟调光
    • PWM调光
  • 适合矩阵照明
    • 灯串中个别LED短路/开路时可保持电流稳定
    • 超快响应控制环路防止过冲和下冲
  • 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
    • 短路、过压和热保护
    • -40°C至+125°C工作温度范围
    • 热监测器和LED电流监测器
  • 通过SPI接口诊断故障,对于无SPI接口的应用可通过FLTB引脚诊断故障
MAX20096
双通道、同步Buck、高亮度LED控制器,含/不含SPI接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
降压型 LED 驱动器 1
MAX20078 量产 同步buck、高亮度LED控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX20096EVSYS

MAX20096 评估工具/评估系统

特性和优点

  • 4.5V至65V输入电压
  • 双通道中每通道驱动1–16颗LED
  • 0A至3A LED电流
  • 演示SPI接口能力
  • 演示利用SPI接口PWM调光和模拟调光
  • 演示使用SPI接口监测LED开路/短路故障
  • 使用图形用户界面监测LED电流
  • 经过验证的PCB和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20096评估板(EV kit)提供经验验证的设计,用于评估MAX20096双通道、同步buck、高亮度LED控制器,器件含/不含SPI接口,用于高功率HB LED驱动器。评估板设置为双路buck LED驱动器,工作在4.5V至65V DC电源电压。评估板配置为每串LED灯提供高达3A电流,支持双通道。灯串的总电压可在3V至55V范围内变化。LED灯串的阳极应连接到LED+端子,阴极连接到PGND。

应用

  • 汽车外部照明
  • 商业、工业和建筑照明
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯和自适应前灯组
  • 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯

MAX20097EVKIT

MAX20097 评估板

特性和优点

  • 输入电压:4.5V至65V
  • 驱动1至16颗LED,支持双通道
  • LED电流:0A至2A,支持双通道
  • 演示UVLO、输出短路保护、过载
  • 演示限流和热关断特性
  • 经过验证的PCB布局和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20097评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX20097双同步buck控制器,支持高功率、高亮度(HB) LED驱动器。评估板设置为双路buck LED驱动器,工作在4.5V至65V DC电源电压。评估板配置为每串LED灯提供高达2A电流,支持双通道。2串LED灯串中,每串的总电压可在3V至55V范围内变化。

应用

  • 汽车外部照明
  • 商业、工业和建筑照明
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯和自适应前灯组
  • 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯

MAX20096EVKIT

MAX20096 评估工具/评估系统

特性和优点

  • 4.5V至65V输入电压
  • 双通道中每通道驱动1–16颗LED
  • 0A至3A LED电流
  • 演示SPI接口能力
  • 演示利用SPI接口PWM调光和模拟调光
  • 演示使用SPI接口监测LED开路/短路故障
  • 使用图形用户界面监测LED电流
  • 经过验证的PCB和热性能设计
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20096评估板(EV kit)提供经验验证的设计,用于评估MAX20096双通道、同步buck、高亮度LED控制器,器件含/不含SPI接口,用于高功率HB LED驱动器。评估板设置为双路buck LED驱动器,工作在4.5V至65V DC电源电压。评估板配置为每串LED灯提供高达3A电流,支持双通道。灯串的总电压可在3V至55V范围内变化。LED灯串的阳极应连接到LED+端子,阴极连接到PGND。

应用

  • 汽车外部照明
  • 商业、工业和建筑照明
  • 日间行车灯(DRL)
  • 雾灯和自适应前灯组
  • 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯

MAX20096EVSYS
MAX20096 评估工具/评估系统
MAX20097EVKIT
MAX20097 评估板
MAX20096EVKIT
MAX20096 评估工具/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20096的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览