MAX20092

量产

12开关矩阵管理器,适用于汽车照明

灵活且快捷——支持高达1.5A的矩阵/像素汽车照明

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持汽车应用:AEC-Q100认证
  • 灵活的配置允许在不同应用中使用相同器件
    • 单、双和四灯串配置
    • 单灯串配置中可串联多达12个开关
    • 双灯串配置中可串联多达6个开关
    • 四灯串配置中可串联多达3个开关
    • 每个开关多达2颗LED
  • 最优的PWM调光配置提供优异的调光性能
    • 可编程12位PWM调光
    • PWM调光状态之间渐变
    • 使用内部时钟发生器或外部时钟进行PWM调光
  • 保护特性和封装提高可靠性
    • LED开路保护
    • 可编程LED开路和短路门限
    • LED开路和短路报告
    • 热增强32引脚SWTQFN封装
MAX20092
12开关矩阵管理器,适用于汽车照明
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
降压型 LED 驱动器 2
MAX20096 量产 双通道、同步Buck、高亮度LED控制器,含/不含SPI接口
MAX20078 量产 同步buck、高亮度LED控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX20092EVSYS

MAX20092 评估板

特性和优点

  • 工作电压输入范围:9V至16V
  • 独立或分组控制各个LED的导通、关断和PWM调光
  • 渐变或不渐变调光
  • 相移能力
  • 打开/关断LED时控制摆率
  • 指示各个LED的开路和短路
  • 可调节短路门限
  • 开路轨迹检测
  • 可调节PWM调光频率
  • 温度报警和热关断指示
  • 报告SPI错误的状态报告
  • 通过SPI接口实现独立、全局或分组写模式
  • 报告LED分组电阻(RGRADE)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20092评估系统为矩阵LED调光器系统,具有MAX20092 12开关矩阵LED调光器IC。系统包括两片MAX20092 IC,每片控制一串12颗串联LED。可对各个LED进行独立控制或分组控制。用户可将LED打开或关断,可以使用或不使用渐变。两串各12颗串联LED的灯串由MAX20097驱动,该器件为双路buck控制器IC,电流为0.5A。双路buck控制器的电源由MAX16990产生,该器件为由外部12V电源供电的boost控制器IC。关于MAX20092 IC的详细操作信息,请参考MAX20092 IC数据手册。

应用

  • 汽车前灯系统
  • 汽车矩阵照明系统
  • 汽车尾灯系统

MAX20092EVSYS
MAX20092 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20092的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览