MAX25322
推荐新设计使用双通道、6A、ASIL-C低压降压转换器
效率超高、体积超小的双通道6A ASIL-C低压降压转换器
- 产品模型
- 14
产品详情
- 小尺寸封装中提供丰富的特性组合
- 高效率DC-DC转换器
- 两路独立的输出,每路输出高达6A
- 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
- 出厂预设输出电压
- 2.1MHz/3.2MHz选项
- 独立使能输入
- 独立低电平有效RESET输出
- 扩频选项
- 峰值电流模式架构
- 3mm x 3.5mm FCQFN封装
- 符合ASIL-C标准
- 工厂可编程OV/UV,精度±1%
- 冗余基准电压源
- BIST诊断
- 精密
- 输出电压精度:±1%
- 出色的负载瞬态性能
- PWM和跳跃工作模式
- MAXQ电源架构
- 高效率
- 5V至3.3V的效率高达96%
- 5V至1V的效率高达90%
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 通过AEC-Q100认证
MAX25322是一款符合ASIL-C标准的高效双路开关稳压器,每路输出提供高达6A(峰值)负载电流,对于0.5V至1.5875V电压,步进为12.5mV,对于1.6V至3.8V电压,步进为50mV。该IC的工作电压范围为3V至5.5V,非常适合板载负载点和后置调节应用。整个负载、线路和温度范围内的输出总误差小于±1.0%。
MAX25322采用固定频率PWM工作模式,开关频率为2.1MHz或3.2MHz。高频操作支持全陶瓷电容设计,可采用小型外部元件。
低电阻片内开关确保重负载时具有高效率,同时尽可能减少关键电感,使布局相对于分立解决方案而言更加简单。遵循简单的布局和尺寸要求可确保新设计一次成功。
该器件采用MAXQ®电源架构,可提供精确的瞬态性能和相位裕量。因此能够通过非常广泛的配置使转换器实现更高功率、出色的性能和精度。
MAX25322为每个通道提供独立的使能输入。输出电压在工厂预设,使客户无需使用昂贵的0.1%电阻即可实现±1%输出电压精度。这些器件提供工厂可编程的软启动和低电平有效RESET时间。
这些器件提供过温关断和过流限制功能。所有器件的工作环境温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 用于SoC/MCU电源的次级稳压器
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25322AAFNA/VY+ | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322AAFNA/VY+T | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322AAFNB/VY+ | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322AAFNB/VY+T | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322AAFNC/VY+ | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322AAFNC/VY+T | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFNA/VY+ | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFNA/VY+T | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFNB/VY+ | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFNB/VY+T | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFNC/VY+ | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFNC/VY+T | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFND/VY+ | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25322CAFND/VY+T | 18-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25322的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论