MAX25320
推荐新设计使用符合ASIL-D标准要求的双路1A低压降压转换器
在Qualcomm Snapdragon Ride平台中支持ASIL-D功能安全系统的ASIL-D PMIC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 以小尺寸封装提供丰富的特性组合
- 高效双路1A DC-DC转换器
- 3.3V电源电压
- 出厂预设输出电压
- 2.1MHz开关频率
- 独立使能输入
- 低电平有效RESET和低电平有效INT开漏输出
- 扩频振荡器
- I2C 接口
- 峰值电流模式架构
- PWM和SKIP模式操作
- 4mm x 4mm 20引脚TQFN封装
- 高精度
- OV/UV精度:±1%
- 输出电压精度:±1%
- 出色的负载瞬态性能
- MAXQ电源架构
- 符合ASIL D标准要求
- 冗余基准电压源
- BIST诊断
- I2C 上提供PEC
- 可编程OV/UV阈值
- 高效率
- 效率高达91%(3.3V至1.8V)
- 效率高达85%(3.3V至0.825V)
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 通过AEC-Q100认证
MAX25320是一款高效双路开关稳压器,每路输出提供高达1A的负载电流,对于0.5V至1.59375V电压,步进为6.25mV,对于1.6V至3.6V电压,步进为25mV。该IC采用3.3V电源供电,非常适合板载负载点和后置调节应用。整个负载、线路和温度范围内的输出总误差小于±1%。
MAX25320采用固定频率PWM模式或SKIP工作模式,开关频率为2.1MHz。高频操作支持全陶瓷电容设计,也可采用小型外部元件。
该器件采用 MAXQ®技术,可提供精确的瞬态性能和相位裕度。因此能够通过非常广泛的配置使转换器实现更高功率、出色的性能和精度。
MAX25320提供使能输入和输出。输出电压在工厂预设,使客户无需使用昂贵的0.1%电阻即可实现±1%输出电压精度。该器件提供工厂可编程的软启动和低电平有效RESET时间。
该器件提供过温关断和过流限制功能。工作环境温度范围为–40°C至+125°C。
应用
- 用于SoC/MCU电源的次级稳压器
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25320ATPA/VY+ | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25320ATPA/VY+T | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25320的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论