MAX25277
量产36V、2.5A、微型Buck转换器,3.5uA IQ
业界最佳、超低IQ 、微型Buck转换器,汽车应用的理想选择
- 产品模型
- 4
产品详情
- 同步DC-DC转换器,集成FET
- MAX20077ATCA/VY+/B/D/E = 2.5A IOUT
- MAX20077ATCC/VY+ = 2.0A IOUT
- 待机模式下的静态电流仅为3.5μA
- 小尺寸方案节省空间
- 20ns最小导通时间
- 2.1MHz或400kHz工作频率
- 1V至10V可编程输出电压,或提供固定5V/3.3V选项
- 固定3.5ms内部软启动
- 固定输出电压,输出精度为±2% (5V/3.3V);或者外部电阻可调(1V至10V)输出,精度为±1.5% FB
- 创新的电流模式控制结构,最大程度降低总电路板空间和BOM数量
- PGOOD输出和高压EN输入,简化电源排序
- 保护特性和工作范围是汽车应用的理想选择
- 3.5V至36V工作VIN范围
- 40V抛负载保护
- 99%占空比,低压差
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- AEC-Q100认证
MAX20077/MAX25277是小尺寸、同步降压型转换器,集成高边和低边开关。器件在3.5V至36V输入电压下提供高达2.5A (MAX20077ATCC/VY+版本为2.0A)电流,空载时的静态电流仅为3.5μA。
在FPWM模式下,器件在6V至18V工作输入电压范围下提供精度为±2%的输出电压。转换器具备20ns最小导通时间,能够提供较大输入至输出转换比。通过PGOOD信号,可监测电压质量。器件可工作在99%占空比的低压差模式,使其成为汽车和工业应用的理想选择。在FPWM模式下,器件提供5V和3.3V两种固定输出电压。此外,使用外部电阻分压器,可将器件配置为1V至10V输出电压。频率内部固定为2.1MHz,允许使用较小的外部元件,以及降低输出纹波、保证无AM干扰。也提供400kHz选项,可提供最小开关损耗和最大效率。器件在轻载时自动进入跳脉冲模式,空载时具有超低的3.5µA静态电流。器件提供引脚使能的扩频调制,将调制频率引起的EMI辐射发射降至最低。
提供MAX20077/MAX25277版本,采用小尺寸(3mm x 3mm)、12引脚、侧面可润湿TDFN封装,带有裸焊盘,需要极少外部元件。
应用
- 汽车
- 高电压DC-DC转换器
- 工业
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25277ATCA/VY+ | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25277ATCA/VY+T | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25277ATCB/VY+ | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25277ATCB/VY+T | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max25277的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论