MAX25276D
量产具有3.5µA IQ的36V、600mA/1.2A小型降压转换器
出众的超低IQ小型降压器,非常适合汽车应用
- 产品模型
- 2
产品详情
- 集成FET的同步DC-DC转换器
- MAX20075 = 0.6A IOUT
- MAX20076/MAX25276 = 1.2A IOUT
- 待机模式下的静态电流为3.5µA
- 最短接通时间为20ns
小尺寸解决方案有助于节省空间
- 2.1MHz频率
- 提供用于降压的1V至10V可编程输出或5V/3.3V固定选项
- 固定的2.5ms内部软启动
- 固定输出电压(5V/3.3V),输出精度为±2%,或可通过外部电阻调节电压(1V至10V),FB精度为±1.5%
- 创新的电流模式控制架构可优化总电路板空间和BOM数量
- PGOOD输出和高压EN输入简化了电源时序控制
- 保护特性和工作范围是汽车应用的适宜选择
- 工作VIN范围为3.5V至36V
- 40V负载突降保护
- 99%占空比工作模式以实现低压差
- –40°C至+125°C汽车温度范围
- 通过AEC-Q100认证
MAX20075D/MAX20076D/MAX25276D均为小型、同步降压转换器,集成了高侧和低侧开关。在3.5V至36V的输入电压范围内,MAX20076D/MAX25276D可提供高达1.2A的电流,MAX20075D可提供高达0.6A的电流,空载时静态电流消耗仅为3.5µA。这些器件在6V至18V的正常工作输入电压范围内提供±2%的精确输出电压。该转换器具有20ns的超短导通时间能力,能够提供较大的输入至输出转换比。电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。这些器件可以在99%占空比低压差下运行,非常适合汽车和工业应用。这些器件提供5V和3.3V两种固定输出电压。此外,这些器件可以使用外部电阻分压器配置为1V至10V输出电压。频率在内部固定为2.1MHz,因此所需外部元件数量少,同时能够减少输出纹波,并确保没有AM干扰。这些器件会在轻负载时自动进入跳跃模式,空载时的超低静态电流为3.5µA。这些器件提供引脚使能的展频调制能力,以更大限度地减少调制频率导致的电磁辐射。
MAX20075D/MAX20076D/MAX25276D采用具有裸露焊盘的小型(3mm × 3mm) 12引脚TDFN和侧可湿TDFN封装,所需外部元件非常少。
设计解决方案:如何缩小ADAS ECU的尺寸:围绕信号链进行电源管理 ›
设计解决方案:使用低IQ降压转换器改进您的汽车ECU设计 ›
应用
- ADAS
- CAN
- 仪表盘
- 导航
- 负载点
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25276DATCA/VY+ | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 | ||
MAX25276DATCA/VY+T | 12-LFCSP_SS-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX25276DATCA/VY+ | 量产 | |
MAX25276DATCA/VY+T | 量产 | |
10月 16, 2023 - 2321 DESIGN |
||
MAX25276DATCA/VY+ | 量产 | |
MAX25276DATCA/VY+T | 量产 | |
11月 8, 2021 - 2126A WAFER FAB |
||
MAX25276DATCA/VY+ | 量产 | |
MAX25276DATCA/VY+T | 量产 | |
10月 12, 2021 - 2126 WAFER FAB |
||
MAX25276DATCA/VY+ | 量产 | |
MAX25276DATCA/VY+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max25276d的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论