MAX25254

推荐新设计使用

具有多相能力和ASIL B安全等级的双路36V输入电压、8A同步降压转换器

面向双路6A到单路32A范围内的汽车电池供电应用提供高功率密度和可扩展电源转换

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双路降压转换器
    • 宽输入范围:3.0V至36V(42V,最大值)
    • 低关断电源电流(6.5µA,最大值)
    • 一个通道开启时达到低工作静态电流(12µA,典型值)
    • VOUT可编程范围:0.8V至14V
    • 每通道电流高达8A
    • 两个转换器之间180°错相工作
    • 最短导通时间:24ns(典型值)
  • 双相/四相操作
    • 能够并行操作两个IC以实现四相操作
    • 均流精度:±10%
    • 双相和四相分别支持高达16A和32A
  • 诊断和冗余电路(MAX25255)
    • 符合ASIL B标准要求
    • 冗余基准电压源
    • 芯片温度监控器
    • 精密过压和欠压保护
  • 概述
    • 采用23引脚、4.50mm x 5.75mm FC2QFN封装
    • 工作环境温度范围:-40°C至+125°C
    • 符合AEC-Q100标准要求
    • 提供200kHz、400kHz、1MHz或2MHz开关频率选项
    • 扩频
MAX25254
具有多相能力和ASIL B安全等级的双路36V输入电压、8A同步降压转换器
MAX25254-MAX25255 Simplified Block Diagram MAX25254-MAX25255 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max25254的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览