MAX25249B
推荐新设计使用四路输出微型PMIC,适用于汽车摄像机应用
支持汽车摄像机应用的业界最小电源方案,带有高精度监测
- 产品模型
- 14
产品详情
- 小巧尺寸融合多种功能
- 1A同步高压降压转换器
- 输入电压范围:5V至36V
- 3V至4V和5V输出电压,步长为50mV
- 两个同步低压降压转换器
- OUT2和OUT3提供高达1.2A的电流
- 0.8V至3.9875V,步进为12.5mV
- LDO用于摄像头传感器;50dB(1kHz时)
- 2.2MHz工作频率
- 低电平有效RESET输出—推拉或开漏
- 1A同步高压降压转换器
- 高精度
- 输出电压精度:±1.5%
- ±1.3% OV/UV监控精度
- 诊断和特性
- 符合ASIL B标准要求
- 冗余基准电压源
- 性能稳定,适合汽车环境
- 电流模式、强制PWM操作
- 过温和短路保护
- 3.5mm x 3.5mm 20引脚TQFN
- -40°C至+125°C 1级汽车应用温度范围
- 通过AEC-Q100认证
MAX25249/MAX25249B为高效、四路输出PMIC,集成三个DC-DC转换器和一路高PSRR LDO,全部输出均具有OV/UV监测。OUT1为1A、高压、同步降压型转换器,采用同轴电缆供电或汽车电池供电。OUT2和OUT3低电压、同步降压型转换器,采用OUT1为供电电源,提供0.8V至3.9875V输出电压范围。OUT2可提供1.2A电流,适用于百万像素摄像机和高速串行器。OUT3提供0.5A电流,为成像器、串行转换器和MCU的辅助电源轨供电。OUT4为低压、低噪声、高PSRR LDO,适用于成像器电源。全部降压转换器在整个负载、电源及温度范围内可实现±1.5%输出电压精度。在设定电压附近,以±1.3%精度监测过压和欠压故障,通过低电平有效RESET指示误差。
器件具有2.2MHz固定频率PWM模式,可实现更好的抗噪性和负载瞬态响应。高工作频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。可编程扩频调制最大程度抑制电磁辐射。相对于分立式方案,集成的低-RDS(ON)开关大大提高重负载时的效率,并简化电路布局。
使用EN23和EN4引脚进行电源排序,以及工厂设定的输出电压,可以提高不同图像传感器和配置的设计灵活性。其他特性包括软启动、过流和过热保护。MAX25249/MAX25249B符合ASIL-B标准,可工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 前/后/全景可视摄像机
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25249BATPA/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPA/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPB/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPB/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPD/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPD/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPE/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPE/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPF/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPF/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPJ/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPJ/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPO/VY+ | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 | ||
MAX25249BATPO/VY+T | 20-LFCSP_SS-3.5X3.5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2419B ASSEMBLY |
||
MAX25249BATPA/VY+ | 量产 | |
MAX25249BATPA/VY+T | 量产 | |
MAX25249BATPB/VY+ | 量产 | |
MAX25249BATPD/VY+ | 量产 | |
MAX25249BATPD/VY+T | 量产 | |
MAX25249BATPE/VY+ | 量产 | |
MAX25249BATPE/VY+T | 量产 | |
MAX25249BATPF/VY+ | 量产 | |
MAX25249BATPF/VY+T | 量产 | |
MAX25249BATPJ/VY+ | 量产 | |
MAX25249BATPJ/VY+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max25249b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论