MAX25231

量产

具有3.5µA IQ的36V、1.2A小型降压转换器

出众的超低IQ小型降压器,非常适合汽车应用

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成FET的同步DC-DC转换器
  • 待机模式下的静态电流为3.5μA
  • 小尺寸解决方案有助于节省空间
    • 2.1MHz频率
    • 提供5V/3.3V固定输出电压选项
    • 固定的2.5ms内部软启动
    • 固定输出电压的输出精度为±2%
    • 提供3V至10V可调电压输出(MAX25231ATCD)
    • 创新的电流模式控制架构可优化总电路板空间和BOM数量
  • PGOOD输出和高压EN输入简化了电源时序控制
  • 保护特性和工作范围是汽车应用的适宜选择
    • 工作VIN范围为3.5V至36V
    • 40V负载突降保护
    • 99%占空比工作模式以实现低压差
    • –40°C至+125°C汽车温度范围
    • 通过AEC-Q100认证
MAX25231
具有3.5µA IQ的36V、1.2A小型降压转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX25231EVKIT

MAX25231评估套件

特性和优点

  • 输入电源电压范围:3.5V至36V
  • 5V或3.3V固定输出电压,或1V至10V可调输出电压
  • 提供高达1.2A的输出电流
  • 频率同步输入
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25231评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用12引脚TDFN封装的MAX25231 2.1MHz高压小型降压转换器。所有元件的额定值都在汽车温度范围内。内含各种用于评估的测试点和跳线。

该评估套件预安装了MAX25231ATCA/V+,但也可用于评估所有其他MAX25231型号版本,只需对U1元件进行少许改动。

 

应用

  • ADAS
  • CAN
  • 仪表盘
  • 导航
  • 负载点

MAX25231EVKIT
MAX25231评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25231的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览