MAX25207

量产

具有7µA IQ和可选旁路模式的多功能汽车级60V/70V 2.2MHz降压控制器

业界具有超低IQ的60V/70V汽车级同步降压型控制器,静态电流消耗仅为7µA

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 满足严格的汽车OEM模块功耗和性能规格要求
    • 跳跃模式下的静态电流为7µA
    • 5.0V/3.3V固定输出或0.7V至20V可调输出
    • 对于5V固定设置,输出电压精度为±1.5%
  • 支持即刻启动设计
    • 宽输入电源电压范围:3.5V至60V/70V
  • EMI降低功能可在不牺牲宽输入电压范围的情况下,降低与敏感的射频频段之间的干扰
    • 最短导通时间为50ns(典型值),可确保在2.2MHz条件下从汽车电池输出3.3V的操作无跳跃
    • 扩频选项
    • 频率同步输入
    • 电阻可编程频率:220kHz至2.2MHz
  • 集成和散热增强型封装可以节省板空间和成本
    • 2.2MHz降压型控制器
    • 用于同步的180°错相SYNCOUT输出
    • 电流模式控制器,支持强制连续模式和跳频模式
    • 散热增强型20引脚可湿侧面(SW) 4mm x 4mm TQFN-EP封装
  • 保护功能可提高系统可靠性
    • 电源欠压保护
    • 输出过压和欠压监控
    • 过温和短路保护
    • -40°C至+125°C 1级汽车应用温度范围
MAX25207
具有7µA IQ和可选旁路模式的多功能汽车级60V/70V 2.2MHz降压控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX25207EVKIT

MAX25207评估套件

特性和优点

  • 输入电源电压范围:+3.5V至+60V
  • 输出电压:降压模式下为14V(在旁路模式下跟随输入)
  • 输出电流:7A(可配置为20A)
  • 开关频率:440kHz
  • 强制PWM工作模式
  • 扩频控制
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25207评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估带旁路模式的MAX25207汽车级2.2MHz同步降压型控制器。默认评估套件在高达60V的输入电压下提供7A电流,但它可以配置为提供高达20A的电流。可以通过观察PGOOD信号来监控输出电压的质量。

应用

  • 24V卡车系统、信息娱乐系统、48V系统

MAX25206EVKIT

MAX25206/MAX25208评估套件

特性和优点

  • 输入电源电压范围:+3.5V至+60V (MAX25206)和+70V (MAX25208)
  • 输出电压:5V或3.3V固定或在0.7V至20V之间可调
  • 提供高达20A的输出电流
  • 频率同步输入
  • 频率同步输出
  • 扩频控制
  • 使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25206评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有7µA IQ的MAX25206/8汽车2.2MHz同步降压控制器。该评估套件PCB预安装了MAX25206 IC,以及用于评估的各种测试点和跳线。该评估套件具有固定输出电压,只需做少许的元件改动即可轻松配置。默认评估套件可在+3.5V至+60V (MAX25206)和+70V (MAX25208)输入电压下提供高达7A的电流,但也可配置为提供高达20A的电流。输出电压质量可以通过观察PGOOD信号来监测。

 

应用

  • 24V卡车系统、信息娱乐系统、48V系统

MAX25207EVKIT
MAX25207评估套件
MAX25206EVKIT
MAX25206/MAX25208评估套件

最新评论

近期浏览