MAX25203D

推荐新设计使用

双相同步升压控制器,具有可编程门极驱动和 I2C

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 满足严格的 OEM 模块功耗和性能规格
    • FB 侧输出电压精度为 ±1.5%
    • 输出电压可在 12V 和 65V 之间调节(70V,绝对最大值)
    • 关断电源电流为 5μA
  • 高效率和电流共享
    • 通过效率 >98%
    • 6.5V 至 10V 的一次性编程 (OTP) 栅极驱动电压可使用户优化外部 MOSFET 并提高效率
    • 各相之间的电流共享精度为 ±5%,可提高系统效率
    • 可编程电流限制消隐可处理高峰值负载,无需过大的电感器
  • EMI 抑制功能可有效降低对敏感无线电频段的干扰,且不损害宽输入电压范围
    • 扩频选项
    • 实时频率同步输入
    • 电阻可编程频率为 220kHz 至 2.1MHz
    • 同步输出为四相操作提供 90° 异相时钟
  • 集成和耐热性能增强型封装,节省电路板空间和成本
    • 具有强制连续和跳跃模式的电流模式控制器
    • 侧面可润湿 32 引脚 TQFN-EP 封装
  • 保护功能和 I2C 诊断可提高系统可靠性
    • 操作欠压锁定
    • 具有 True ShutdownTM 的短路保护
    • 通过 I2C 实现电源欠压锁定
    • 通过 I2C 监控裸片温度
    • 通过 I2C 监控各相电流
MAX25203D
双相同步升压控制器,具有可编程门极驱动和 I2C
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25203D的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览