MAX25203

不推荐用于新设计

双相同步升压控制器,具有可编程栅极驱动和I2C

支持高电压FET,提供过电流保护,利用限流消隐来降低系统成本

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 符合严格的OEM模块功耗和性能规范
    • FB时输出电压精度为±1.5%
    • 输出电压可在12V和65V之间调节(最大70V Abs)
    • 5微米;A停机电源电流
  • 高效率和电流共享
    • 通过效率>98%
    • OTP栅极驱动电压从6.5V到10V允许用户优化外部MOSFET并提高效率
    • 电流共享精度为±5%阶段间,以提高系统效率
    • 可编程限流消隐处理高峰值负载,无需过大电感
  • EMI降低功能减少了对敏感无线频带的干扰,而不牺牲宽的输入电压范围
    • 扩频选项
    • 飞行频率同步输入
    • 电阻可编程频率在220kHz和2.1MHz之间
    • 同步输出提供90°;四相操作的异相时钟
  • 集成和热增强封装节省了电路板空间和成本
    • 具有强制连续和跳跃模式的电流模式控制器
    • 侧面可湿,32针TQFN-EP封装
  • 保护功能和I2C诊断,提高系统可靠性
    • 电源欠压锁定
    • 通过I2C监测模具温度
    • 具有真正停机的短路保护TM
    • 通过I2C的单相电流监测
MAX25203
双相同步升压控制器,具有可编程栅极驱动和I2C
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
外部电源开关升压控制器 1
MAX25201 量产 汽车级、36V、低IQ、200kHz至2.2MHz同步升压控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

软件开发 3

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

MAX25203EVKIT

MAX25203评估套件

特性和优点

  • 满足严格的OEM模块功耗和性能规格要求
    • ±1.5%输出电压精度(FB)
    • 输出电压可调:12V至65V
    • 关断电流:5µA
  • 高效率和均流
    • 外部MOSFET的预设栅级驱动电压为5.5V至10V,使用户能够优化外部MOSFET
    • 两个相位之间的均流精度为±5%,可以改善系统效率
  • EMI降低功能可在不牺牲宽输入电压范围的情况下,降低与敏感的射频频段之间的干扰
    • 扩频选项
    • 频率同步输入
    • 电阻可编程频率:200kHz至2.2MHz
  • 集成和散热增强型封装可以节省板空间和成本
    • 电流模式控制器,支持强制连续模式和跳频模式
    • 侧可湿32引脚TQFN-EP封装
  • 保护特性和I2C诊断,用于改善系统可靠性
    • 电源欠压保护
    • 通过I2C提供裸片温度监测
    • 短路保护,支持真正的关断
    • 通过I2C提供单个相位电流监测

产品详情

MAX25203评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于评估MAX25203双相汽车同步升压控制器。MAX25203使信息娱乐系统能在冷启动或启停期间保持稳压,一直到达到电池的1.8V输入电压。它还可用于生成背光电压或D类音频放大器电压。此器件可以采用4.5V至42V输入电压,在启动之后电压可降至1.8V,关断电流可以低至5µA。

MAX25203配备电源状态监测器,过压和欠压保护。保护特性包括逐周期限流和热关断。其额定工作温度范围为-40°C至+125°C汽车温度范围。

应用

  • 汽车音频放大器
  • 信息娱乐系统

MAX25203EVKIT
MAX25203评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25203的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览