MAX24101
不推荐用于新设计15Gbps、八通道线性均衡器
扩展15Gbps数据通道的传输距离,大幅节省空间和功耗
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 1Gbps至15Gbps线性均衡器
- 提高高频信号电平,有助于Rx DFE满足BER指标要求
- 与CDR方案相比,具有低功耗、低成本、小尺寸
- 透传链路序列、OOB和空闲
- 即插即用—设置控制引脚(所有通道设置相同),或通过I2C总线独立控制每个通道
- I2C菊链,可寻址63片IC
- 可选择EQ峰值范围:+6dB - +19dB@7.5GHz
- 可选择平坦增益范围:-2.9dB - +1.7dB
- 可选择输出线性摆幅:700mVP-P - 1000mVP-P
- 超低参考噪声< 1mVRMS
- 数据速率和编码相结合
- 输入回波损耗优于16dB (7.5GHz,典型值)
- 不使用时,可控制关断,节省功耗
- 4mm x 13mm FCLGA封装
- 2.5V单电源供电
- 每通道功耗131mW (700mVP-P输出)
MAX24101能够在接收器的均衡反馈判决(DFE)电路中恢复高频信号,补偿背板和电缆信道的高频损耗,使得DFE接收器满足BER指标。速率高达15Gbps时,MAX24101可以工作在FR4或电缆信道,补偿7.5GHz下高达30dB的高频损耗。线性传输函数对DFE均衡适配器提供透传,使得DFE自适应跟踪温度和通道条件的变化。
器件与DFE一起集成到串行器/解串器(SERDES),可提高系统设计裕量,而非单纯再生信号。与输出级限幅的传统均衡器不同,该器件保留了通道的线性特性,使得DEF在整个传输通道工作在线性状态,从而在改善信噪比(SNR)的同时扩展传输距离。在远距离传输中,器件提供高达19dB的总体补偿,缩短了距离DFE接收器的传输通道。
器件集成了8个通道,采用节省空间的4mm x 13mm、FCLGA封装。
应用
- 12.5Gbps四通道XAUI互联
- 12Gbps SAS III
- 14Gbps 16G光纤通道
- 1Gbps至15Gbps高速背板/电缆传输
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX24101ELU+ | Flip-Chip Land Grid Array | ||
MAX24101ELU+T | Flip-Chip Land Grid Array |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 26, 2016 - 1653 MECHANICAL DATASHEET |
||
MAX24101ELU+ | 量产 | |
MAX24101ELU+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX24101的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论