MAX2370

完备的、450MHz正交发送器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 450MHz工作频率
  • +8dBm输出功率
    ±885kHz频偏时,ACPR典型值为-64dBc
    ±1.125MHz频偏时,ACPR典型值为-66dBc
  • 100dB功率控制范围
  • 为RF和IF本振提供双路合成器
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的3线接口总线
  • 单边带上变频器
  • 直接驱动外部功率放大器
  • MAX2370
    完备的、450MHz正交发送器
    MAX2370:引脚配置/功能框图
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    ISM RF接收器< 1GHz 1
    MAX2308 量产 CDMA IF VGA及I/Q解调器,带有VCO及合成器
    产品 1
    MAX2335 450MHz CDMA/OFDM LNA/混频器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max2370的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览