MAX22520

推荐新设计使用

一次性可编程(OTP)工业传感器输出驱动器

200mA OTP输出驱动器简化后续生产的配置和校准

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高度可配置,支持较宽范围的传感器设计
    • 可编程驱动器配置:高边(PNP)、低边(NPN)或推挽式
    • 可编程驱动器限流:100mA (最小)、200mA (最小)
    • 可编程线性调节器电压:3.3V (典型值)、5V (典型值)
    • 输入比较器,带可编程门限
    • 数字电位器,带可编程6位抽头
    • PWM振荡器,具有可编程占空比
    • 4.75V/8V (最小)至+36V电源电压
    • 集成LED驱动器,提供视觉反馈
  • 可靠设计支持恶劣的工业环境
    • DO、VCC和GND上具有极性反接保护
    • DO上具有短路保护
    • 热关断保护
    • ±6kV IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
    • ±6kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
    • ±1kV/500Ω IEC 61000-4-5浪涌保护
    • -40°C至+105°C工作温度范围
    • 1µF电容负载驱动能力
    • 感性负载快速消磁
  • 小尺寸封装,支持紧凑型设计
    • 超小尺寸(2mm x 2.5mm)、20焊球WLP封装
MAX22520
一次性可编程(OTP)工业传感器输出驱动器
MAX22520: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX22520EVKIT

MAX22520 评估套件

特性和优点

  • OTP可编程数字输出(DO)
  • 1-Wire接口端子
  • Windows 10兼容软件
  • USB-PC连接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX22520评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,用于评估MAX22520 OTP可编程数字输出(DO)。

评估套件包括兼容Windows®的软件,提供图形用户界面(GUI)以测试和设置MAX22520的特性。评估套件通过USB-A至micro-B电缆连接到PC。

应用

  • 感应传感器和磁传感器
  • 工业二进制传感器
  • 接近检测开关

MAX22520EVKIT
MAX22520 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max22520的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览