MAX22288
量产家庭总线系统(HBS)兼容收发器
数据和电源通过一对导线传送,可提升高速应用的信号质量
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具有可配置能力的可靠通信
- 动态电缆端接可提升高速应用的信号质量
- 压摆率可调以实现低电磁辐射(EMI)
- 1000米UTP电缆的最大数据速率高达200kbps
- 可编程接收器阈值
- 节省空间
- 4mm x 4mm TQFN封装
- 与MAX22088引脚兼容
- 集成保护
- IEC 61000-4-2 ±8kV接触放电和±15kV气隙放电ESD保护
- 配合选定的外部元件使用时,提供IEC 16000-4-5 ±1kV瞬变浪涌保护
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX22288家庭总线系统(HBS)兼容收发器可用于家庭总线系统,其中数据和电源通过一对导线传送,同时尽可能减少对外部元件的需求。
MAX22288使用动态电缆端接来提高信号质量,支持更长的电缆和更高的数据速率,从而实现稳健的通信。当MAX22288未通电时,器件数据输出AIO/BIO不会给总线带来负载。MAX22288支持以高达200kbps的速度传送数据。
MAX22288具有接收器阈值和驱动器压摆率可调特性,因此MAX22288适用于各种系统。集成保护确保其在恶劣工业环境中能够实现稳健的通信。
MAX22288与MAX22088引脚兼容,MAX22088是集成有源电感的家庭总线系统(HBS)兼容收发器。建议将MAX22288用于HBS系统,这种系统通常提供外部电源。
MAX22288的额定工作温度范围为-40°C至+125°C,采用紧凑的24引脚4mm x 4mm TQFN封装。
应用
- 空调
- 楼宇控制器
- 工业物联网
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
设计笔记 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22288ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX22288ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 19, 2024 - 2440 WAFER FAB |
||
MAX22288ATG+ | 量产 | |
MAX22288ATG+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX22288
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max22288的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论