MAX22193
推荐新设计使用提供并行输出的高速四路工业数字输入
业界超小尺寸、提供并行输出的强大四路数字输入
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高速工业数字输入
- 最大传输延迟为300ns
- 最大通道间偏斜为40ns
- 提供用于同步信号传输的并行输出
- 高集成度有助于缩减BOM和空间
- 直接通过现场电源(7V至65V)供电
- 兼容3.3V或5V逻辑
- 采用4mm x 4mm、20-TQFN封装
- 功耗和散热双低
- 采用3.3V电源时的静态电流为1.2mA(最大值)
- 准确的输入限流器
- 无能耗现场侧LED驱动器
- 提供内置诊断功能,具有容错能力
- 集成现场端电源监控器
- 集成过温监视器
- 电流设置电阻监控器
- 可配置能力支持广泛的应用
- 可配置IEC 61131-2 1型、2型、3型输入
- 输入限电范围为1.18mA至7.01mA
- 采用面向工业环境的稳健设计
- 具有±2kV浪涌耐受能力,使用470Ω电阻(最小值)
- ±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD,使用470Ω电阻(最小值)
- 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
MAX22193可将四路24V工业数字输入转换为四路CMOS逻辑兼容的并行输出。对于所有四个通道,从输入到输出的传输延迟均小于300ns。与传统阻性输入相比,每路数字输入上的限流器使功耗大大降低。这些限流器的准确性能可充分降低功耗,同时确保符合IEC 61131-2标准。借助电流设置电阻,MAX22193可配置为1型、2型或3型数字输入。此外,MAX22193采用无需现场端供电的LED驱动器,满足IEC 61131-2指示灯要求的同时无额外功耗。
MAX22193集成3.3V稳压器。内部LDO支持7V至65V的现场电源VDD24。除了满足MAX22193的基本要求外,内部LDO输出还可提供高达25mA的电流。该LDO可用于为数字隔离器和其他现场端电路供电。或者,MAX22193可采用外部3.0V至5.5V电源VDD3供电。
MAX22193内置一个开漏READY输出,通过置为高电平表明MAX22193正常工作。如果VDD24现场端电源电压过低,或检测到电流设置电阻故障,或器件达到过温状态,则READY信号将设置为高阻抗。
应用
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 分布式控制系统(DCS)
- 电机控制
- 工业自动化
- 流程自动化
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22193ATP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX22193ATP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max22193的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论