MAX22088
量产家庭总线系统(HBS)兼容收发器
具有集成功率传输功能的家庭总线兼容收发器可将解决方案尺寸缩小10倍
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高集成度减少BOM和尺寸
- 无需大型交流阻断电感
- 紧凑型4mm x 4mm TQFN封装
- 对于70mA以上的系统负载,支持使用外部DC-DC转换器
- 可配置能力有助于实现灵活的设计
- 可调接收器阈值
- 开关电缆端接
- 发送信号的压摆率可调
- 大接收器滞回
- 数据速率范围:9600bps到200kbps
- 动态电缆端接可提升高速应用的信号质量
- 集成保护确保实现稳健的通信
- IEC 61000-4-2±8kV接触放电和±15kV气隙放电ESD保护
- 配合选定的外部元件使用时,提供IEC 61000-4-5±1kV浪涌保护
- 工作温度范围:–40°C至+105°C
- 热关断保护
MAX22088家庭总线系统(HBS)兼容收发器可用于家庭总线系统,其中数据和电源通过一对导线传送,同时尽可能减少对外部元件的需求。MAX22088消除了总线供电应用通常需要的较大外部交流阻断电感,并改善了信号质量以支持更长的电缆。此外,MAX22088还集成了5V线性稳压器,可为高达70mA(最大值)的系统负载供电。
MAX22088支持以高达200kbps的速度传送数据。MAX22088采用动态电缆端接,可提升高数据速率应用的信号质量。
其他特性包括接收器滞回、接收器阈值和驱动器压摆率可调,因此MAX22088适用于各种系统。
集成保护(IEC 61000-4-2±8kV接触放电和±15kV气隙放电ESD保护)确保在恶劣的工业环境中实现稳健的通信。MAX22088的额定工作温度范围为-40°C至+ 105°C,采用紧凑的24引脚4mm x 4mm TQFN封装。
应用
- 暖通空调
- 电力线数据传输应用
- 数字标牌
- 远程监控和检测
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 2
视频 2
器件驱动器 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX22088GTG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX22088GTG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX22088
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22088的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论