MAX2090
量产50MHz至1000MHz模拟VGA,集成门限报警电路和误差放大器,用于电平控制
线性度最高的模拟VGA,集成报警和电平控制电路
- 产品模型
- 2
产品详情
- 覆盖较宽的频率范围
- 50MHz至1000MHz RF频率范围
- 高线性度
- +38dBm OIP3 (100MHz)
- +17.5dBm输出-1dB压缩点(100MHz)
- 26.1dB增益
- 37dB衰减范围
- 4dB噪声系数(包括衰减器插入损耗)
- 在大于100MHz的频带内增益变化只有0.25dB
- 模拟衰减器由外部电压控制
- 门限可调的报警电路
- +4.75V至+5.8V供电范围
- 无铅(Pb)封装
- 关断模式
MAX2090高线性度、模拟可变增益放大器(VGA)是一款单芯片SiGe BiCMOS衰减器、放大器、误差放大器、报警电路,用于连接工作在50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统。模拟衰减器由外部模拟控制电压进行控制。器件具有-10.9dB至+26.1dB增益调整范围、4dB噪声系数、+38dBm OIP3线性度和较宽的RF带宽,这些特性使得器件成为众多接收器和发送器的理想VGA选择。
器件采用+5V单电源供电,提供紧凑的20引脚TQFN (5mm x 5mm)封装,带有裸焊盘。在TC = -40°C至+95°C扩展温度范围内确保电气特性。
应用
- 蜂窝系统
- 固定宽带无线接入
- LTE应用
- 点到点接收器和发送器
- RF/IF可变增益级
- 温度补偿电路
- WiMAX™应用
- 无线本地环路
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2090ETP+ | 20-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX2090ETP+T | 20-LFCSP-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2090ETP+ | 量产 | |
MAX2090ETP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX2062 | 50MHz至1000MHz、高线性度、可串行/并行控制的双通道模拟/数字VGA | |
MAX2063 | 50MHz至1000MHz、高线性度、可串行/并行控制的双通道数字VGA | |
模拟控制可变增益放大器(VGA) 7 | ||
MAX2091 | 量产 | 50MHz至500MHz模拟VGA、1735MHz至1935MHz上变频混频器,带镜频滤波、门限报警电路和用于电平控制的误差放大器 |
MAX2092 | 量产 | 700MHz至2700MHz模拟VGA,带有门限报警电路和用于电平控制的误差放大器 |
MAX2064 | 量产 | 50MHz至1000MHz、高线性度、串行/模拟控制VGA |
MAX2065 | 量产 | 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的模拟/数字VGA |
MAX2067 | 量产 | 50MHz至1000MHz高线性度、可通过串口/模拟控制的VGA |
MAX2056 | 量产 | 800MHz至1000MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制 |
MAX2057 | 量产 | 1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制 |
数字控制VGA 1 | ||
MAX2066 | 量产 | 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的数字VGA |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2090的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论