MAX2064
量产50MHz至1000MHz、高线性度、串行/模拟控制VGA
业内唯一的可完全编程、双通道模拟VGA
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可独立控制两个通道
- 50MHz至1000MHz RF频率范围
- 引脚兼容产品:
- MAX2062 (模拟/数字VGA)
- MAX2063 (数字VGA)
- 22dB (典型值)最大增益
- 100MHz带宽内保持0.19dB的增益平坦度
- 33dB增益范围
- 49dB通道隔离(在200MHz频率)
- 片内8位DAC用于模拟衰减控制
- 200MHz时具有优异的线性特性(放大器配置为最后一级)
- +41dBm OIP3
- +59dBm OIP2
- 输出1dB压缩点为+19dBm
- 4.4dB典型噪声系数(在200MHz频率)
- +5V单电源供电(可选择+3.3V供电)
- 放大器关断模式支持TDD应用
MAX2064为高线性度、双通道模拟调节可变增益放大器(VGA),工作在50MHz至1000MHz频率范围。每路模拟衰减器可由外部电压控制,或者通过SPI兼容接口利用片上8位DAC控制。
因为每一级电路都具有RF输入和RF输出,通过适当配置可以优化噪声系数(放大器配置为第一级)或OIP3 (放大器配置为最后一级)。该器件还包含具有24dB增益的放大器(放大器本身),增益最大时,噪声系数(NF)为4.4dB (包括衰减器的插入损耗),具有高达+41dBm的OIP3。这些特性使得该器件成为多通道接收器和发射器应用的理想VGA选择。
此外,器件采用+5V单电源供电时具有最佳性能;工作在+3.3V单电源时,具有先进的省电模式,但性能指标略有降低。器件采用紧凑、带裸焊盘的48引脚、TQFN封装(7mm x 7mm),在扩展级温度范围(TC = -40°C至+85°C)内工作时确保电气特性。
应用
- 固定宽带无线接入
- GSM 850/GSM 900 EDGE基站
- 中频和射频增益级设计
- 温度补偿电路
- null
- null
- 无线本地环路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2064ETM+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX2064ETM+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2064ETM+ | 量产 | |
MAX2064ETM+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模拟控制可变增益放大器(VGA) 3 | ||
MAX2065 | 量产 | 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的模拟/数字VGA |
MAX2056 | 量产 | 800MHz至1000MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制 |
MAX2057 | 量产 | 1300MHz至2700MHz可变增益放大器,具有模拟增益控制 |
数字控制VGA 5 | ||
MAX2058 | 量产 | 700MHz至1200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA,集成环回混频器 |
MAX2066 | 量产 | 50MHz至1000MHz高线性度、可串行/并行控制的数字VGA |
MAX2059 | 过期 | 1700MHz至2200MHz、高线性度、SPI控制的DVGA, 集成环回混频器 |
MAX2055 | 量产 | 数字控制、可变增益、差分ADC驱动器/放大器 |
MAX2027 | 量产 | IF数控可变增益放大器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2064的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论