MAX20860A
量产具有 PMBus 和 AVSBus 的双相 60A、16V、可升级降压型稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 功率密度高,元件数量少
- 双相位操作
- 紧凑型 4.25mm x 10mm、36 引脚 FC2QFN 封装
- 内部补偿
- 单电源操作,并集成用于偏置生成的 LDO
- 宽工作范围
- 利用外部功率级可扩展至四相运行
- 5V 至 16V 输入电压范围
- 输出电压范围:0.4V 至 5.8V
- 308kHz 至 2MHz 可配置开关频率
- 结温范围:–40°C 至 +125°C
- 优化的性能和效率
- 当 VDDH = 12V 且 VOUT = 1.2V 时,峰值效率为 93%
- 通过可选的外部偏置输入电源实现高效率
- AMS 可改善负载瞬态响应性能
- 差分远程检测
- PMBus 和 AVSBus 接口
- 在 0.4V 至 0.8V 基准电压源范围内提供自适应电压调节
- 通过 PMBus 遥测功能,监测输出电流、输出电压、输入电压和结温
MAX20860A 是一款完全集成、高效率、双相降压 DC-DC 开关调节器,带有 PMBus 和 AVSBus 接口。该器件采用 5V 至 16V 输入电源供电,输出可在 0.4V 至 5.8V 范围内调节,可提供高达 60A 的负载电流。MAX20860A 可与最多两个外部功率级一起工作,提供高达 120A 的负载电流。当该器件配置为双相操作时,可使用 PMBus 将最小输入电压范围配置为 2.7V。
该器件的开关频率可配置为 308kHz 至 2MHz,从而提供在尺寸和性能方面优化设计的能力。
MAX20860A 采用具有内部补偿的固定频率、电流模式控制。该 IC 采用可选的先进调制方案 (AMS) 来提供更高的快速负载瞬变性能。通过将引脚绑定电阻从 PGM_ 引脚接地或使用 PMBus 命令,可以选择操作设置和可配置功能。
MAX20860A 具有内部 1.8V LDO 输出,为栅极驱动器 (VCC1 和 VCC2) 和内部电路 (AVDD 和 DVDD) 供电。该套件还包含可选的 LDO 输入引脚 (LDOIN),可以连接 2.5V 至 5.5V 偏置输入电源来实现更高效率。
该 IC 具有多种保护功能,包括正负过流保护、输出过压保护和过温保护,可确保设计稳定可靠。
该设备采用 4.25mm x 10mm FC2QFN 封装。支持的结温范围为 -40°C 至 +125°C。
应用
- 数据中心电源
- 通信设备
- 网络设备
- 服务器和存储
- 负载点稳压器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20860AAFX+ | 36-LFCSP-10X4.25X0.88 | ||
MAX20860AAFX+T | 36-LFCSP-10X4.25X0.88 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20860A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论