MAX20840T

量产

具有 PMBus 的 40A、2MHz、2.7V 至 16V 集成降压开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 功率密度高,元件数量少
    • 紧凑型 4.3mm x 6.55mm、16 引脚 FC2QFN 封装
    • 内部补偿
    • 单电源操作,并集成用于偏置生成的 LDO
  • 宽工作范围
    • 2.7V 至 16V 输入电压范围
    • 输出电压范围:0.4V 至 5.8V
    • 500kHz 至 2MHz 可配置开关频率
    • 结温范围:–40°C 至 +125°C
  • 优化的性能和效率
    • 当 VDDH = 12V 且 VOUT = 1.8V 时,峰值效率为 94.5%
    • 通过可选的外部偏置输入电源实现高效率
    • AMS 可改善负载瞬态响应性能
    • 差分远程检测
  • PMBus 接口
    • 在 0.4V 至 0.8V 基准范围内提供自适应电压调节
    • 通过 PMBus 遥测功能,监测输出电流、输出电压、输入电压和结温
MAX20840T
具有 PMBus 的 40A、2MHz、2.7V 至 16V 集成降压开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

评估套件

eval board
MAX20840TEVKIT

MAX20840T 评估套件

特性和优点

  • 宽输入电压范围:2.7V 至 16V
  • 输出电压范围:0.4V 至 5.8V
  • 可选:开关频率, OCP 阈值, DEM 功能, DCM 模式, 电压环路增益, 和 PMBus 地址
  • 高效率和电源密度
  • 元件数量少
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试的基本功能

产品详情

MAX20840T 评估套件 (EV kit) 是一款参考设计平台,用于评估带有 PMBus™ 接口的 MAX20840T 单输出、全集成、高效率、降压 DC-DC 开关调节器。MAX20840T 具有内部 1.8V LDO 输出,为栅极驱动器 (VCC) 和内部电路 (AVDD) 供电。该设备还具有可选的 LDO 输入引脚(LDOIN),允许连接 2.5V 至 5.5V 偏置输入电源,以优化效率。评估板能够向负载输送高达 40A 的电流。该评估套件是一款全面装配且经过测试的多层 PCB,用于实现高效率和高功率密度解决方案。

作用于两个外部电阻的关键转换器配置参数的选择允许设计灵活性以满足多种应用场景的要求。

有关该套件的详细描述、特性、优点和参数信息,请参考 MAX20840T IC 数据手册。

MAX20840TEVKIT
MAX20840T 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20840T的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览